形OS3101本体(ケーブルは別売りです)
| 形状 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|
![]() |
形OS3101-2-PN-S | 設定ソフトCD-ROM付属
対応OS: Windows 2000、 Windows XP Professional、 Windows XP Home Edition |
注. 形OS3101本体にケーブルは付属していません。
電源ケーブル
| 形状 | 仕様 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|---|
![]() |
ケーブル長10m | 形OS3101-CBL-10PT | センサ本体1台に1本必要です。 |
| ケーブル長20m | 形OS3101-CBL-20PT | ||
| ケーブル長30m | 形OS3101-CBL-30PT |
通信ケーブル
| 形状 | 仕様 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|---|
![]() |
ケーブル長2m | 形F39-RS2-C2 | RS-232C 9ピンストレートケーブル
本体設定時のみ必要です。 |
| ケーブル長4m | 形F39-RS2-C4 |
固定金具
| 形状 | 仕様 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|---|
![]() |
L形取りつけ金具 | 形OS3101-BKT | L形取りつけ金具2枚、
位置決め金具2枚、 本体・L形金具取りつけ用ねじ |
![]() |
背面取りつけ金具 | 形OS3101-BPT | 背面取りつけ金具、
L形金具・背面取りつけ金具取りつけ用ねじ 背面取りつけ金具を使用する際は、 必ず L形取りつけ金具(別売)が必要です。 |
![]() |
取りつけスタンド | 形OS3101-MT | 取りつけスタンドに本体を取りつける際には、
必ずL形取りつけ金具(別売)が必要です。 |
アクセサリ
| 形状 | 仕様 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|---|
![]() |
ウィンドウ | 形OS3101-WIN-KT | 破損時交換用 |
![]() |
ダストリング | 形OS3101-DST-KT | 破損時交換用 |
![]() |
USB-シリアル
変換ケーブル |
形CS1W-CIF31 | RS-232Cインターフェースを持たない
パソコンで、USBポートを用いて通信 するときに必要です。 |