コントローラ
| 形式 | 形ZUV-C20H(バリューモデル) | 形ZUV-C30H(パフォーマンスモデル) | |
|---|---|---|---|
| 照射方法 | 一定照射 | 照射パワー(0~100%)
照射時間(最大99.9秒/無制限) |
照射パワー(0~100%)
照射時間(最大999.9秒/無制限) |
| パターン照射 | 不可 | ステップ、傾斜(リニア)で設定可能
(1設定あたり16ポイント指定) 適用ヘッド:ZUV-Hシリーズ |
|
| 設定数 | バンク機能なし | 16バンク | |
| 累積照射積算 | 時間(単位 100時間表示) | エネルギー(単位J表示) | |
| 端子台
入出力 |
入力 | 緊急停止、UV照射開始/終了(全CH/4CH) | 緊急停止、UV照射開始/終了(4CH)、設定(バンク)切替 |
| 出力 | レディ出力(全CH/4CH)、エラー出力、寿命出力 | レディ出力(4CH)、UV照射中出力、エラー出力 | |
| RS-232C、USB入出力 | なし | UV照射開始/終了(4CH)、設定(バンク)切替、
設定データの取得/変更、データの保存/読込、 パワーチューニングの実行 |
|
| 冷却方式 | 自然空冷方式(ファンなし) | 自然空冷方式 | |
| 電源電圧 | AC100~240V±10% 50/60Hz
(付属ACアダプタ使用時)*1 *2 DC19V±5% *3 |
AC電源/DC電源選択可能
・AC電源: AC100~240V±10% 50/60Hz(ACアダプタ付属)*1 *4 ・DC電源:DC24V±10%(背面の端子台より供給) |
|
| 消費電流 | 1.4A(53W) | ・ACアダプタ使用時:1.5A(36VA)
・DC電源使用時:1.5A(36VA) |
|
| 振動(耐久) | 10~150Hz 加速度 50m/s2 片振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分 10回 | ||
| 衝撃(耐久) | 150m/s2 6方向(上下、左右、前後) 各3回 | ||
| 周囲温度範囲 | 動作時:5~35℃
保存時:-10~+60℃(結露、氷結しないこと) |
||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:30~85%(結露、氷結しないこと) | ||
| 保護構造 | IEC60529 IP20 | ||
| 材質 | ポリカーボネート、SECC | SUS、アルミニウム | |
| 質量(梱包状態) | 約1,800g(本体:約1,200g) | 約2,600g(本体:約1,800g) | |
| 付属品 | 取扱説明書、キー、ACアダプタ | 取扱説明書、キー、ACアダプタ | |
*1. 標準付属している電源コードは、AC100V用(日本仕様)です。
*2. 中国で使用する場合は形ZUV-C20H-Z1をご購入ください。AC220V用(中国仕様)の電源コードを付属しています。
*3. その他の地域で使用する場合は形ZUV-C20H-D1をご購入ください。
形ZUV-C20H-D1にはACアダプタは付属しておらず、DC入力用のコードを付属しています。
*4. 日本国外で使用する場合は背面端子台のDC電源用入力をご使用ください。
ヘッドユニット
| 形式 | 形ZUV-H20MC/H30MC/H10MC/H25MC/H35MC | |
|---|---|---|
| 光源 | 波長 | 365nm* |
| 振動(耐久) | 10~150Hz 加速度 50m/s2 片振幅 0.35mm X/Y/Z方向 各8分 10回 | |
| 衝撃(耐久) | 150m/s2 6方向(上下、左右、前後) 各3回 | |
| 周囲温度範囲 | 動作時:5~35℃
保存時:-10~+60℃(結露、氷結しないこと) |
|
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:30~85%(結露、氷結しないこと) | |
| 保護構造 | IEC60529 IP40 | |
| 材質 | 形ZUV-H20MC/H25MC :亜鉛、アルミニウム、ガラス
形ZUV-H30MC/H10MC/H35MC :亜鉛、銅、アルミニウム、ガラス |
|
| 質量(梱包状態) | 形ZUV-H20MC/H25MC:約185g(本体:約100g)
形ZUV-H30MC/H35MC:約150g(本体:約55g) 形ZUV-H10MC 0.3M :約180g(本体:約105g) 形ZUV-H10MC 2M :約235g(本体:約160g) |
|
| 付属品 | 取扱説明書、取りつけ金具(M3ネジ付き)、警告ラベル(英文) | |
*光源波長385nmもご用意しています。(標準ヘッド:形ZUV-H21MC 2M/H11MC 2M、拡散照射ヘッド:形ZUV-H26MC 2M)
レンズユニット
| 形式 | 形ZUV-L2H/L3H/L4H/L6H/L8H/L10H/L12L/L15L/L3S/L4S/L6S/L8S/L10S/L12H |
|---|---|
| 振動(耐久) | 10~150Hz 加速度 50m/s2 片振幅 0.35mm X/Y/Z方向 各8分 10回 |
| 衝撃(耐久) | 150m/s2 6方向(上下、左右、前後) 各3回 |
| 周囲温度範囲 | 動作時:5~35℃
保存時:-10~+60℃(結露、氷結しないこと) |
| 周囲温度範囲 | 動作時・保存時:30~85%(結露、氷結しないこと) |
| 保護構造 | IEC60529 IP40 |
| 材質 | アルミニウム、ガラス |
| 質量(梱包状態) | 形ZUV-L2H/L3H/L4H/L6H/L8H/L10H:約10g(本体:約5g)
形ZUV-L12L/L15L :約30g(本体:約5g) 形ZUV-L3S/L4S/L6S/L8S/L10S :約35g(本体:約5g) 形ZUV-L12H :約30g(本体:約5g) |
| 付属品 | 取扱説明書 |
標準ヘッド使用時
超集光レンズ/スポットレンズ/ラインビームレンズ
| ヘッドユニット形式 | 形ZUV-H20MC/H30MC/H10MC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レンズユニット形式 | ZUV-L2H | ZUV-L3H | ZUV-L4H | ZUV-L6H | ZUV-L8H | ZUV-L10H | ZUV-L12L |
| スポット径/ビーム形状 | φ2mm | φ3mm | φ4mm | φ6mm | φ8mm | φ10mm | 12×2mm |
| 推奨ワークディスタンス | 10mm | 10mm | 15mm | 20mm | 20mm | 30mm | 15mm |
| ピーク照度*1 | 13,200mW/cm2 | 8,600mW/cm2 | 7,200mW/cm2 | 4,500mW/cm2 | 2,200mW/cm2 | 760mW/cm2 | 1,500mW/cm2 |
サイドビューレンズ
| ヘッドユニット形式 | 形ZUV-H20MC/H30MC/H10MC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| レンズユニット形式 | ZUV-L3S | ZUV-L4S | ZUV-L6S | ZUV-L8S | ZUV-L10S |
| スポット径 | φ3mm | φ4mm | φ6mm | φ8mm | φ10mm |
| 推奨ワークディスタンス | 4mm | 5mm | 8mm | 13mm | 5mm |
| ピーク照度*1 | 8,300mW/cm2 | 6,400mW/cm2 | 4,200mW/cm2 | 2,100mW/cm2 | 660mW/cm2 |
拡散照射ヘッド使用時
拡散レンズ/サイドビューレンズ/ラインビームレンズ
| ヘッドユニット形式 | 形ZUV-H25MC/H35MC | |||
|---|---|---|---|---|
| レンズユニット形式 | ZUV-L12H | ZUV-L3S | ZUV-L4S | ZUV-L15L |
| スポット径/ビーム形状 | φ12mm | φ3mm | φ4mm | 15×3mm |
| 推奨ワークディスタンス | 30mm | 8mm | 13mm | 15mm |
| ピーク照度*1 | 1,100mW/cm2 | 5,400mW/cm2 | 3,000mW/cm2 | 770mW/cm2 |
*1 照射パワー100%、室温25℃、放熱治具取りつけ状態にて。保証値ではありません。
照度は、周囲環境、設置条件、寿命、個体差等により変化します。硬化状態を継続的にご確認の上、余裕を持ってご使用ください。
設計にあたり、カタログの照度プロファイル(代表例)をご参照ください。