コントローラ

商品名称 形式
バリューモデル 形ZUV-C20H
パフォーマンスモデル 形ZUV-C30H

ヘッドユニット *【NEW】

商品名称 ケーブル長 形式
標準ヘッド バリューモデル 2m 形ZUV-H20MC 2M
- 0.3m 形ZUV-H30MC 0.3M
超冷却ヘッド 0.3m 形ZUV-H10MC 0.3M
2m 形ZUV-H10MC 2M
拡散照射ヘッド バリューモデル 2m 形ZUV-H25MC 2M
- 0.3m 形ZUV-H35MC 0.3M

*光源波長365nm。
  光源波長385nmもご用意しています。(標準ヘッド:形ZUV-H21MC 2M/H11MC 2M、拡散照射ヘッド:形ZUV-H26MC 2M)

レンズユニット

商品名称 詳細 形式
スポットレンズ スポット径 φ3mm 形ZUV-L3H
スポット径 φ4mm 形ZUV-L4H
スポット径 φ6mm 形ZUV-L6H
スポット径 φ8mm 形ZUV-L8H
スポット径 φ10mm 形ZUV-L10H
超集光レンズ スポット径 φ2mm 形ZUV-L2H
ラインビームレンズ ビーム幅 12mm 形ZUV-L12L
ビーム幅 15mm 形ZUV-L15L
サイドビューレンズ * スポット径 φ3mm 形ZUV-L3S
スポット径 φ4mm 形ZUV-L4S
スポット径 φ6mm 形ZUV-L6S
スポット径 φ8mm 形ZUV-L8S
スポット径 φ10mm 形ZUV-L10S
拡散レンズ(拡散照射ヘッド用) スポット径 φ12mm 形ZUV-L12H

*拡散照射ヘッド(形ZUV-H25MC/H35MC)とサイドビューレンズを使用する場合は、形ZUV-L3S/L4Sを推奨しています。

コントローラヘッド間延長用ケーブル

商品名称 ケーブル長 形式
延長ケーブル 2m 形ZUV-XC2B
5m 形ZUV-XC5B
10m 形ZUV-XC10B