Page top

SC 形式一覧

リミットスイッチ用コネクタ

リミットスイッチ用コネクタ SC

リミットスイッチ用コネクタ形SCで、コンジット口の防水、防滴性を向上

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/02/18

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 32 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, Oリング付き, ケーブル外径: 最大φ7.5 標準在庫機種 ¥ 680 ¥ 740 カートに追加
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, ケーブル外径: 最大φ7.5 標準在庫機種 ¥ 955 - - -
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, ケーブル外径: 最大φ9.5 標準在庫機種 ¥ 955 ¥ 1,050 カートに追加
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, ケーブル外径: 最大φ13 標準在庫機種 ¥ 955 ¥ 1,050 カートに追加
FAコネクタ, コンジットサイズ JIS B202G1/2, 2芯, DC125V 標準在庫機種 ¥ 1,890 ¥ 2,070 カートに追加
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, Oリング付き, ケーブル外径: 最大φ9.5 標準在庫機種 ¥ 680 ¥ 740 カートに追加
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, Oリング付き, ケーブル外径: 最大φ13 標準在庫機種 ¥ 680 ¥ 740 カートに追加
FAコネクタ, コンジットサイズ JIS B202G1/2, 4芯, AC250V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,860 カートに追加
FAコネクタ, コンジットサイズ JIS B202G1/2, 4芯, DC125V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 3,240 カートに追加
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, Oリング付き, ケーブル外径: 最大φ14 標準在庫機種 ¥ 680 ¥ 740 カートに追加
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, Oリング付き, ケーブル外径: 最大φ11 標準在庫機種 ¥ 680 ¥ 740 カートに追加
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 樹脂製, ケーブル外径: 最大φ9 標準在庫機種 ¥ 1,210 ¥ 1,330 カートに追加
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 樹脂製, ケーブル外径: 最大φ10.5 標準在庫機種 ¥ 76 ¥ 83 カートに追加
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 120 カートに追加
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, ケーブル外径: 最大φ9.5 標準在庫機種 ¥ 76 ¥ 83 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, AC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 1,550 ¥ 1,700 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, AC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ③茶 ④青, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 1,290 ¥ 1,410 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, AC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 2,250 ¥ 2,470 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, AC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ③茶 ④青, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 1,670 ¥ 1,830 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 1,380 ¥ 1,510 カートに追加

全商品 32 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。