センサヘッド
| 光学方式 | 検出距離 | 分解能* | 形式 |
|---|---|---|---|
| 拡散反射形 | 高さ方向:210±30mm
幅方向:70mm |
高さ方向:10μm
幅方向:70mm/631pix |
形ZG-WDS70 |
| 高さ方向:100±12mm
幅方向:22mm |
高さ方向:3μm
幅方向:22mm/631pix |
形ZG-WDS22 | |
| 高さ方向:50±3mm
幅方向:8mm |
高さ方向:1μm
幅方向:8mm/631pix |
形ZG-WDS8 | |
| 正反射形 | 高さ方向:20±0.5mm
幅方向:3mm |
高さ方向:0.2μm
幅方向:3mm/631pix |
形ZG-WDS3 |
※詳細は定格/性能の表をご覧下さい。
※ご注文時には、ケーブル長(0.5m、2m)をご指定ください。
センサコントローラ
| 形状 | 電源 | 出力仕様 | 形式 |
|---|---|---|---|
![]() |
DC24V | NPN出力 | 形ZG-WDC11A※ |
| 形ZG-WDC11 | |||
| PNP出力 | 形ZG-WDC41A※ | ||
| 形ZG-WDC41 |
※パソコン設定ソフト同梱商品です。
アクセサリ(別売)
リアルタイムパラレル出力ユニット(ZG-WDCシリーズ用)
| 形状 | 出力仕様 | 形式 |
|---|---|---|
![]() |
NPN出力 | 形ZG-RPD11 |
| PNP出力 | 形ZG-RPD41 |
RS-232Cケーブル
| 接続先 | 形式 | 数量 |
|---|---|---|
| パソコン 接続用
(2m) |
形ZS-XRS2 | 1本 |
| PLC/PT接続用
(2m) |
形ZS-XPT2 | 1本 |
センサヘッド用延長ケーブル
| 名称 | 形式 | 数量 |
|---|---|---|
| 延長ケーブル 3m | 形ZG-XC3CR | 1本 |
| 延長ケーブル 8m | 形ZG-XC8CR | 1本 |
| 延長ケーブル 15m | 形ZG-XC15CR | 1本 |
| 延長ケーブル 25m | 形ZG-XC25CR | 1本 |
| デジタルイコライザ(中継器) | 形ZG-XEQ | 1個 |
| デジタルイコライザ
接続ケーブル0.2m |
形ZG-XC02D | 1本 |
パネルマウントアダプタ
| 形状 | 形式 | |
|---|---|---|
![]() |
形ZS-XPM1 | 1台目用 |
![]() |
形ZS-XPM2 | 2台目以降増設用 |