定格

電動機回路定格電圧 三相 AC500V以下(SET電流センサの一次側電圧)
制御電源回路 定格電圧 * AC12V 50/60Hz 7VA
(※外部電源トランスは付属しておりません。 市販電源トランスをお求めください。
DC15V電源を制御電源電圧とすることも可能です。 ただし、 この場合、 瞬停保護機能を
使用することができません。推奨電源 : 形S8VM-01515D(オムロン))
変動範囲 85~110%
外部入力信号 交流電圧入力×7点(COM共通)
(外部入力1、 外部入力2、 外部入力3 …… 外部入力7)
定格入力電圧=AC100~240V 50/60Hz、 絶縁方式=フォトカプラ絶縁
出力接点 1a 接点出力×5点(接点出力1と接点出力2はCOM共通)
(接点出力1、 接点出力2、 接点出力3、 接点出力4、 CPU異常出力)
定格負荷   : AC250V 3A(抵抗負荷)、 DC30V 3A(抵抗負荷)
最大開閉電力 : 750VA、 90W(マグネットコンタクタコイル消費電力)
使用温度範囲 −10~+55℃(ただし、 氷結・結露のないこと)
使用湿度範囲 25~85%RH(ただし、 結露のないこと)
保存温度範囲 −20~+65℃(ただし、 氷結・結露のないこと)
雰囲気 腐食性ガスおよび塵埃のないこと。異常な振動・衝撃、塩水、水滴にさらされないこと
雷インパルス耐電圧 電圧サージ : 1.2×50μs(JEC212)、 極性 : 正・負、 印加数 : 各5回
外部入力  : コモンモード 4.5kV 破壊しないこと、 ノーマルモード 3kV 破壊しないこと
耐ノイズ 第1波高値 : 2.5~3kV、 振動周波数 : 1.0~1.5MHz、 1/2減衰時間 : 6μs以上、
繰り返し頻度 : 50回以上/s、試験回路出力インピーダンス : 150~200Ω
耐電圧 AC2,000V 1分間
絶縁抵抗 10MΩ以上 500Vメガにて
付属品 合格証、 取付金具 2ヶ、 据付金具(右用) 1ヶ、 据付金具(左用) 1ヶ、 取扱説明書 1部

注. 詳細内容につきましては、「形K2MR ユーザーズマニュアル(カタログ番号:SGFE-705)」、「形K2MR 通信マニュアル(カタログ番号:SGFE-706)」をご覧ください。
*制御電源電圧でDC電源接続の場合は、極性はありません。

DeviceNet通信仕様

通信方式 Poll、 Bitstrobe、 Explicit
伝送速度 125、 250、 500kbps
占有バイト数 IN=4バイト、 OUT=4バイト

注. DeviceNetマスタユニットに関する設定方法は、「DeviceNetユーザーズマニュアル」をご覧ください。

保護機能

機能 パラメータ名 設定範囲
過負荷(OC) 過負荷動作値 80~200(%)(定格電流設定に対する割合)
過負荷動作時間 1.0~90.0(反限時特性)
過負荷プレアラーム 過負荷プレアラーム動作値 50~100(%)(過負荷動作値に対する割合)
瞬時過負荷(OCI) 瞬時過負荷動作値 50~600(%)(定格電流設定に対する割合)
瞬時過負荷動作時間 0.1~1.0(s)
不足電流(UC) 不足電流動作値 30~100(%)(定格電流設定に対する割合)
不足電流動作時間 1.0~25.5(s)
欠相(PF) 不平衡動作値 H=35%、 L=65%
1相完全欠相時動作時間 H=2秒、 L=3秒
漏電(GF) 漏電動作値 30、50、100、200、300、500、600(mA)(85%動作)
漏電動作時間 0.1、 0.3、 0.8(s)
漏電プレアラーム 漏電プレアラーム動作値 50~100(%)
※漏電動作設定値の85%に対する比率。
※30mA、50mAの場合は100%固定で動作します。

注. 機能別に検出の有無、運転停止の有無を設定可能です。

コネクタ

外部入出力用コネクタは、下記のメーカのどちらでもご使用になれます。
下表のハウジング、コネクタをご使用ください。

タイコエレクトロニクスアンプ(株)

コネクタNo. ハウジング コンタクト 圧着工具
コネクタ1 178289-8 175196-2、 175218-2
917484-2、 917511-2
91558-1
91560-1
※コンタクトに合わせてご選定ください。
コネクタ2 178289-5
SET側 1-178288-4

第一電子工業(株)

コネクタNo. ハウジング コンタクト 圧着工具
コネクタ1 DK-3100D-20R DK-3RECLST1
DK-3RECLLP1
DK-3REC2LST1
DK-REC2LLP1
357J-22112
コネクタ2 DK-3100D-10R
SET側 DK-3100S-04R

オムロン(株)

コネクタ3(DeviceNet)形XW4B-05C1-H1-Dオムロン(株) ※形K2MR-DXのみ