Page top

ZN-PD

エアパーティクルセンサ

ZN-PD

業界最小インライン・エアパーティクルセンサ

センサヘッド(ZN-PD03)、アンプユニット(ZN-PDA11 2M / -PDA12 2M)、クリーンモニタリングシステム(ZN-SFW11 / -SFW12)は2027年3月受注終了予定

※ Web特別価格提供品

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
ZN-PD03 エアパーティクルセンサ センサヘッド 2D / 3D
ZN-PDA11 エアパーティクルセンサ アンプユニット ケーブル接続 DC24V 2D / 3D
ZN-PDA12 エアパーティクルセンサ アンプユニット コネクタ接続 エアクリーンユニット接続用 2D / 3D
ZN-SF11 通信インターフェースユニット PC接続 2D / 3D
ZN-SF12 通信インターフェースユニット PC接続+エアクリーンユニット接続 2D / 3D
ZX-CAL2 演算ユニット 2D / 3D
ZX-XC1A 両側コネクタコード 延長用 1m 2D / 3D
ZX-XC4A 両側コネクタコード 延長用 4m 2D / 3D
ZX-XC8A 両側コネクタコード 延長用 8m 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答