イオナイザユニット
| 形式 | 形ZN-J25A | 形ZN-J41A |
|---|---|---|
| 適用エアクリーンユニット | 形ZN-A2502 | 形 ZN-A4105 |
| 電源電圧 | DC24V±10%リップル(p-p)1 0%以下 | |
| 消費電流 | 300m A max. | |
| 放電電圧 | ±7kV max. | |
| 放電方式 | バリアブル DC方式 | |
| 除電時間(代表例)*1 | 5秒以内 | |
| イオンバランス(代表例)*2 | ±30V以下 | |
| 表示灯 | 電源(緑点灯)、クリーニング予告(橙点滅)、クリーニング警告(橙点灯)、高圧異常(赤点灯) | |
| 外部出力 | 高圧異常出力、クリーニング出力:フォトMOSリレーによる出力( DC30V 300mA以下) | |
| 機能 | マニュアルイオンバランス調整、クリーニング検知、高圧異常検知 | |
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各0~+4 0℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~ 65%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 材質 | 本体:ABS、放電針:タングステン | |
| 外形寸法 | 248(W)×310(D) ×45(H) mm | 408(W) ×470(D) ×45(H) mm |
| 質量(梱包状態) | 約0.6kg(約1.4kg) | 約1.5kg(約2.7kg) |
| 付属品 | 取扱説明書 吹出口取りつけ用パッキン 取りつけ用ねじ エアクリーンユニット接続ケーブル 英文警告ラベル | 取扱説明書 吹出口取りつけ用パッキン 取りつけ用ねじ エアクリーンユニット接続ケーブル 英文警告ラベル |
*1 測定距離300mm、エアクリーンユニット形ZN-Aシリーズ使用。
風量最大、吹き出し口中央ダウンフロー下にて、出荷時帯電プレートモニタ(150×150mm、20pF)が±1000V→±100Vまで減少する時間
温度+18~+28℃、湿度35~55%RH
ただし、測定空間中に溶剤などからのアウトガスがあると性能を満足できないことがあります
*2 測定距離300mm 、エアクリーンユニット形ZN-Aシリーズ使用。
風量最大、吹き出し口中央ダウンフロー下にて、出荷時帯電プレートモニタ(150×150mm、20pF)にて10秒間測定
温度+18~+28℃、湿度35~55%RH
ただし、測定空間中に溶剤などからのアウトガスがあると性能を満足できないことがあります