| 形式 | 形CRS1-RPT01 |
|---|---|
| 通信ポート | 上流ポート(PORT1):幹線または副幹線 下流ポート(PORT2):副幹線(マスタユニットと同じ通信仕様で配線することが可能) 上流ポートと下流ポートで異なるケーブル種類とすることが可能 |
| 最大接続段数 | マスタユニットから2段まで |
| 1ネットワークあたり (1マスタユニットに対して) 総接続台数 | 最大64台 |
| セグメント当たり総接続台数 | 最大32台 |
| 通信電源供給用コネクタ | 下流ポート通信電源用コネクタ×1個 注.リピータユニット自体の通信電源は、上流ポート通信用コネクタ(PORT1)のBS+、BS−から供給。 |
| 通信電源供給コネクタ 許容電流容量 | 最大5A(UL定格:4A) |
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) |
| 耐振動 | 10~150Hz 複振幅0.7mmまたは50m/s2 |
| 耐衝撃 | 150m/s2 |
| 耐電圧 | AC500V(絶縁されている回路間) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(絶縁されている回路間) |
| 使用周囲温度 | −10~55℃ |
| 使用周囲湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと |
| 保存温度 | −25~65℃ |
| 保存湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
| 取り付け方法 | DINレール取り付けまたはM4ねじ取り付け |
| 質量 | 73g |
| 通信電源電圧 | DC14~26.4V |
| 通信電源消費電流 | 95mA以下 |