Page top

CRT1-□D08(-1) / □D16(-1) / ROS□ / ROF□

デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 2段端子台/リレー出力/SSR出力

CRT1-□D08(-1) / □D16(-1) / ROS□ / ROF□

I/O増設可能な簡単でかしこい入出力スレーブ

※ Web特別価格提供品

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
CRT1-ID08 デジタルI/Oスレーブ 8点DC入力ユニット NPN対応 2D / 3D
CRT1-ID08-1 デジタルI/Oスレーブ 8点DC入力ユニット PNP対応 2D / 3D
CRT1-ID16 デジタルI/Oスレーブ 16点DC入力ユニット NPN対応 2D / 3D
CRT1-ID16-1 デジタルI/Oスレーブ 16点DC入力ユニット PNP対応 2D / 3D
CRT1-ID16-1B デジタルI/Oスレーブ 16点DC入力ユニット PNP対応 端子台変換アダプタ付 2D / 3D
CRT1-ID16-B デジタルI/Oスレーブ 16点DC入力ユニット NPN対応 端子台変換アダプタ付 2D / 3D
CRT1-MD16 デジタルI/Oスレーブ, 入力点数 8点, 出力点数 8点, NPN 2D / 3D
CRT1-MD16-1 デジタルI/Oスレーブ, 入力点数 8点, 出力点数 8点, PNP 2D / 3D
CRT1-OD08 デジタルI/Oスレーブ 8点Tr出力ユニット NPN対応 2D / 3D
CRT1-OD08-1 デジタルI/Oスレーブ 8点Tr出力ユニット PNP対応 2D / 3D
CRT1-OD16 デジタルI/Oスレーブ 16点Tr出力ユニット NPN対応 2D / 3D
CRT1-OD16-1 デジタルI/Oスレーブ 16点Tr出力ユニット PNP対応 2D / 3D
CRT1-OD16-1B デジタルI/Oスレーブ 16点Tr出力ユニット PNP対応 端子台変換アダプタ付 2D / 3D
CRT1-OD16-B デジタルI/Oスレーブ 16点Tr出力ユニット NPN対応 端子台変換アダプタ付 2D / 3D
CRT1-ROF08 デジタルI/Oスレーブ 8点SSR出力ユニット 2D / 3D
CRT1-ROF16 デジタルI/Oスレーブ 16点SSR出力ユニット 2D / 3D
CRT1-ROS08 デジタルI/Oスレーブ 8点リレー出力ユニット 2D / 3D
CRT1-ROS16 デジタルI/Oスレーブ 16点リレー出力ユニット 2D / 3D
XWT-ID08 スマートスレーブ リモートI/Oターミナル拡張 入力8点 NPN 2D / 3D
XWT-ID08-1 スマートスレーブ リモートI/Oターミナル拡張 入力8点 PNP 2D / 3D
XWT-ID16 スマートスレーブ リモートI/Oターミナル拡張 入力16点 NPN 2D / 3D
XWT-ID16-1 スマートスレーブ リモートI/Oターミナル拡張 入力16点 PNP 2D / 3D
XWT-OD08 スマートスレーブ リモートI/Oターミナル拡張 出力8点 NPN 2D / 3D
XWT-OD08-1 スマートスレーブ リモートI/Oターミナル拡張 出力8点 PNP 2D / 3D
XWT-OD16 スマートスレーブ リモートI/Oターミナル拡張 出力16点 NPN 2D / 3D
XWT-OD16-1 スマートスレーブ リモートI/Oターミナル拡張 出力16点 PNP 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら