形式 形V400-F050 形V400-F250 形V400-F350
外形サイズ 40×50×75.3mm 40×50×97.1mm
焦点距離(WD) 使用レンズによる 約100mm 約200mm
視野 使用レンズによる 約14×18mm 約31×42mm
照明 直接駆動2個まで 赤色LED
対応コード Data Matrix ECC200 10×10~64×64、8×18~16×48、QR Code モデル、
1,2 21×21~57×57(バージョン1~10)
撮像素子 1/3インチCCD
有効画素数 640×480ドット
電源電圧 24VDC±10%
消費電力 0.5A以下(モニタへの供給分は含みません。)
絶縁抵抗 200MΩ以上
耐電圧 AC1,000V 1分
漏れ電流 0.25mA以下
耐ノイズ性 電源ライン:2kVp-p パルス幅:50ns 立上り:5ns バースト継続時間:15ms 周期:300ms
耐振動 10~150Hz 片振幅0.35mm(最大加速度50m/s2)3方向 掃引時間8分 掃引回数10回
耐衝撃 150m/s2 6方向 各3回
周囲温度範囲 動作時:0~+45°C、保存時:-25~+65°C
周囲湿度範囲 25~85%RH(ただし氷結、結露しないこと)
周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保護構造 なし IP67(IEC60529規格)
質量 約130 g 約150 g