簡単設定だから
時間をかけず迅速な立ち上げ
一体型で選定ラクラク
初期調整がカンタン
だれもが使えるティーチング機能
ワンプッシュの簡単ティーチングですぐに読取り設定が可能。
初めての方でも時間をかけずに設定できます。
もちろん、外部装置からコマンドを使用して調整もできます。
※パソコン上で設定できるソフトウェアを用意しています。 (詳細は、弊社営業またはお取引商社へお問い合わせください。)
バンク機能で
段取り工数を大幅に短縮
ラインを停めずに段取り替え
あらかじめ設定した読取り条件(バンク)を自動で切替える「自動バンク切換え機能」を搭載。
最大5種類のバンクが設定でき、ワークの種類が変わっても「面倒な段取り替え」をする手間は、格段に少なくなります。
高性能だから
安定した読取り
どんなワークも安定・正確読取り
業界最先端の読取りアルゴリズムと、読取りに最適な照明制御を組み合わせ、ダイレクトマーキングの正確な読取りを実現。
金属やPWB、ガラスなど、反射率の異なる材質にマーキングされた2次元コードも確実に読取ることができます。
アプリケーションに合わせて選べる3タイプ
アプリケーションに合わせてお選びいただける3タイプをご用意。
対象ワークや現場の環境に合わせて柔軟に対応できます。
照明やレンズに設定が必要なときはCマウントタイプで対応。
ワークの変化に敏感に対応
「リトライ機能」と「前処理フィルタ機能」を使用すれば、厳しい条件下でもしっかり読取れます。
油や外乱光の影響、基板の品種が変わったときなど、印字状態やワークの変化に左右されません。
リトライ機能
露光時間を切替えて光量を調整し、複数回読取りできます。
前処理フィルタ機能
撮像した画像に平滑化、拡張、収縮、メディアンの4 種類の中から3 段階のフィルタ処理できます。