定格

三相 AC200Vタイプ(形3G3JE-) A2001 A2002 A2004
種類
電源 定格電圧・周波数 三相 AC200~230V 50/60Hz
許容電圧変動 −15~+10%
許容周波数変動 ±5%
入力電源容量(kVA) *1 0.4 0.7 1.2
発熱量(W) *2 6.8 14.8 21.9
質量(kg) 0.3 0.4
冷却方式 自冷 強制冷却
標準適用電動機(kW) 0.1 0.2 0.4
出力仕様 定格出力容量(kVA) 0.3 0.5 1
定格出力電流(A) 0.8 1.4 2.5
定格出力電圧(V) 三相 AC200~230V
最大出力周波数 120Hz
定格短絡電流(モータ出力端子)(A) 36 54
短絡保護(制動抵抗接続端子) ―― 短絡保護なし
制御特性 電源高調波対策 ACリアクトル
制御方式 正弦波PWM方式(V/f制御)
キャリア周波数 4kHz/7kHz(設定により切替)
周波数制御範囲 0.0~120Hz
周波数精度(温度変動) 周波数指令の±0.3%(−10~+50℃)
周波数設定分解能 デジタル指令 : 0.1Hz(100Hz未満)、1Hz(100Hz以上)
時分割パルス入力 : 周波数指令の±0.5%
過負荷耐量 定格出力電流の150%・1分間
外部周波数設定信号 時分割パルス入力
加減速時間 0.1~999秒(加速・減速時間別設定)
制動トルク 約20%(制御抵抗未接続時)
約100%(制御抵抗接続時)
電圧/周波数特性 定トルク特性または自乗逓減トルク特性(自動トルクブースト付き)
保護機能 モータ保護 電子サーマルによる保護
瞬時過電流保護 定格出力電流の約250%以上で停止
過負荷保護 定格出力電流の約150%以上 1分間で停止
過電圧保護 主回路直流電圧 約DC410V以上で停止
不足電圧保護 主回路直流電圧 約DC200V以下で停止
瞬時停電補償(選択) なし(15ms以上で停止)
約0.5秒以内運転継続、 常時運転継続からの選択
過熱保護 サーミスタによる温度検出
地絡保護 過電流保護による
充電中表示 主回路直流電圧が60V以下になるまで表示
環境 使用場所 制御盤内(腐食性ガス・塵埃などのない場所)
使用周囲温度 −10~+50℃
使用周囲湿度 相対湿度 5~85%(結露しないこと)
輸送・保存温度 −20~+60℃
輸送・保存湿度 相対湿度 5~85%(結露しないこと)
標高 1,000m以下(輸送・保存中の気圧は79.5kPa以上)
絶縁抵抗 5MΩ以上
耐振動 9.8m/s2以下
保護構造 IP20

*1. 電源容量は、インバータ定格出力時の容量です。入力電源側のインピーダンスによって異なります。(入力電源の力率が変化するため、
   交流リアクトルを挿入すると力率が改善されます。)また、使用しているモータの定格電流とインバータ定格出力電流との比率でも異なってきます。
*2. 発熱量は、インバータ定格出力時のインバータ内部で消費する電力です。(定格運転時の入力電力-出力電力で計算されます。)

海外規格

安全規格 EN61800-5-1(汚損度2/過電圧カテゴリⅡ)
EMC指令 EN61800-3