項目 仕様
電源電圧(消費電力) DC24V(-15~+10%)(15W以下)*
使用周囲温度 -10~55℃
使用周囲湿度 25~85%RH
保存周囲温度 -25~65℃
保存周囲湿度 25~85%RH
絶縁抵抗 電源端子一括とFGケース間 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
FGと端子一括間 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 上記各組合せとも AC1000V 50/60Hz 1min 漏れ電流10mA以下
耐振動 10~150Hz、復振幅0.2mm、加速度15m/s2、3方向8分間10掃引
耐衝撃 150m/s2
形状 105×90×65mm(突起物を除く)
保護構造 盤内蔵型(IP20相当)
材質 PC+ABS
重量 約300g
取付方法 DINまたはM4ねじ
R/WH接続 2CH

*推奨DC電源:形S8VS-03024
注. 詳細については、ユーザーズマニュアル(カタログ番号:SCHI-705)を参照ください。

通信仕様

項目 仕様
RS-232C RS-422/RS-485
コネクタ仕様 9ピンD-Subコネクタ ソケット ロックねじ:M2.6 フェニックスコンタクト製5ピンコネクタ
MC1.5/5GF-3.5
通信方式 半2重シリアル 4/2線式半2重シリアル
伝送速度 38400/19200/9600/4800/2400/1200bps
データ長 7/8bit
ストップビット長 1/2bit
誤り検出 パリティ(偶数/奇数/なし)
ケーブル長 最長15m 総長 最長500m

入出力仕様

入力仕様(RST、TRG/IN1、TRG/IN2)

入力電圧 DC24V +10%(リップル含む)
     -0.15
(PNP、NPN両対応)
入力インピーダンス 2.2kΩ
入力電流 10mA TYP(DC24V)
ON電圧 最小19V
OFF電圧 最大5V
入力応答時間 70ms以下

出力仕様(RUN、BUSY、ERROR、OUT1、OUT2)

最大開閉能力 DC24V +10%(リップル含む)
      -0.15
100mA フォトモス出力(PNP、NPN両対応)
漏れ電流 100μA以下
残留電圧 2.0V以下

注1. RST入力がONのとき、CPUは運転を停止し、RST LEDが点灯します。
注2. 無負荷時に短絡すると、トランジスタが破損することがあります。