E3Z比、200倍の耐久性(1.5%、70℃の水酸化ナトリウム溶液の場合)食品関連機械の洗浄環境への適用のため、SUS316L(ケース)をはじめ、各部品の材質にこだわりました。
情報更新 : 2016/06/15
E3Z比、200倍の耐久性(1.5%、70℃の水酸化ナトリウム溶液の場合)食品関連機械の洗浄環境への適用のため、SUS316L(ケース)をはじめ、各部品の材質にこだわりました。
注. 上記の薬品、洗浄剤、殺菌剤に表中の温度で240h浸漬し、絶縁抵抗100MΩ以上の試験に合格しております。
メタル角形光電センサとして世界初の※IP69K(DIN40050-9規格)の保護構造を実現し、高温・高圧のジェット水流による洗浄にも対応しています。
※定格性能の注釈をご参照ください。
凹凸を少なくすることで埃や水分が滞留しにくい形状を実現、衛生的です。また、食品への異物混入を防ぐため、銘板は使用していません。形式やロット番号はレーザマーカでマーキングしています。
使用上の注意
E3ZMを油環境で使用しないでください。部品の破損や保護構造の劣化の恐れがあります。
コンパクトな外形・取付寸法は従来のE3Zと同等を実現。
堅牢かつ世界標準サイズでメタル角形光電として並ぶもののない使いやすさです。
アプリケーションに合わせ、感度(定格検出距離)固定の3種類のモデルをご用意。
従来機種の形E3Z-LS61相当の検出範囲をカバーしました。
細ビームを外付けスリットなしで実現。
水洗いの直後でも、水滴の滞留による誤動作がなくなります。
従来のE3Zでは適用が困難だった厳しい洗浄環境でも使用できます。
ヨーロッパEcolab社から第3者認証を取得した実力です。
情報更新 : 2016/06/15
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.