| 検出方式 | 透過形 | 回帰反射形
(M.S.R.機能付) |
拡散反射形 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | NPN出力 | 形E3ZM-T61
形E3ZM-T66 |
形E3ZM-T63
形E3ZM-T68 |
形E3ZM-R61
形E3ZM-R66 |
形E3ZM-D62
形E3ZM-D67 |
| PNP出力 | 形E3ZM-T81
形E3ZM-T86 |
形E3ZM-T83
形E3ZM-T88 |
形E3ZM-R81
形E3ZM-R86 |
形E3ZM-D82
形E3ZM-D87 |
|
| 検出距離 | 15m | 0.8m | 4m[100mm] *1
(形E39-R1S使用時) 3m[100mm] *1 (形E39-R1使用時) |
1m
(白画用紙300× 300mm) |
|
| 投光スポット径 | ―― | ||||
| 標準検出物体 | φ12mm以上の
不透明体 |
φ2mm以上の
不透明体 |
φ75mm以上の
不透明体 |
―― | |
| 応差 | ―― | 検出距離の20%以下 | |||
| 反射率特性
(白黒誤差) |
―― | ||||
| 指向角 | 投・受光器:各3~15° | 本体:3~10°
反射板:30° |
―― | ||
| 光源(発光波長) | 赤外発光ダイオード(870nm) | 赤色発光ダイオード
(660nm) |
赤外発光ダイオード
(870nm) |
||
| 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む | ||||
| 消費電流 | 40mA以下(投光器20mA以下、
受光器20mA以下) |
25mA以下 | |||
| 制御出力 | 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります。) 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 |
||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、
出力逆接続保護 |
電源逆接続保護、出力短絡保護、
出力逆接続保護、相互干渉防止機能 |
|||
| 応答時間 | 動作・復帰:各1ms以下 | ||||
| 感度調整 | 単回転ボリウム | ||||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | ||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | ||||
| 保護構造 *2 | IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K | ||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m)/M8(4極)コネクタタイプ | ||||
| 表示灯 | 動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ] | ||||
| 質量
(梱包 状態) |
コード引き
出しタイプ |
約150g | 約90g | ||
| コネクタ
タイプ |
約60g | 約40g | |||
| ケース材質 | SUS316L | ||||
| レンズ部材質 | メタクリル樹脂 | ||||
| 表示部材質 | ポリエーテルイミド | ||||
| 感度ボリウム、
動作切替スイッチ 材質 |
ポリエーテルエーテルケトン | ||||
| シール部材質 | フッ素ゴム | ||||
| 付属品 | 取扱説明書 注.反射板、取りつけ金具は別売 | ||||
*1. センサと反射板の距離は、[ ]内の数値以上離して、設定してください。
*2. 保護構造仕様 IP69Kについて
IP69Kは、ドイツ規格 DIN 40050 PART9 で定められた、高温・高圧水に対する保護規定です。
80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、供試体に放水します。水量は、14~16リットル/分です。
供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は 水平方向に0、30度、60度、90度であり、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら、実施します。
| 検出方式 | BGS反射形 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | NPN出力 | 形E3ZM-LS61H
形E3ZM-LS66H |
形E3ZM-LS62H
形E3ZM-LS67H |
形E3ZM-LS64H
形E3ZM-LS69H |
| PNP出力 | 形E3ZM-LS81H
形E3ZM-LS86H |
形E3ZM-LS82H
形E3ZM-LS87H |
形E3ZM-LS84H
形E3ZM-LS89H |
|
| 検出距離 | 10~100mm
(白画用紙100×100mm) |
10~150mm
(白画用紙100×100mm) |
10~200mm
(白画用紙100×100mm) |
|
| 投光スポット径 | Φ 4mm
(検出距離100mm時) |
Φ 12mm
(検出距離150mm時) |
Φ 18mm
(検出距離200mm時) |
|
| 標準検出物体 | ―― | |||
| 応差 | 検出距離の3%以下 | 検出距離の15%以下 | 検出距離の20%以下 | |
| 反射率特性(白黒誤差) | 検出距離の5%以下 | 検出距離の10%以下 | 検出距離の20%以下 | |
| 指向角 | ―― | |||
| 光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(650nm) | 赤色発光ダイオード(660nm) | ||
| 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む | |||
| 消費電流 | 25mA以下 | |||
| 制御出力 | 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります。) 入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 |
|||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能 | |||
| 応答時間 | 動作・復帰:各1ms以下 | |||
| 感度調整 | ―― | |||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |||
| 保護構造 * | IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K | |||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m)/M8(4極)コネクタタイプ | |||
| 表示灯 | 動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色) | |||
| 質量
(梱包 状態) |
コード引き出し
タイプ |
約90g | ||
| コネクタタイプ | 約40g | |||
| ケース材質 | SUS316L | |||
| レンズ部材質 | メタクリル樹脂 | |||
| 表示部材質 | ポリエーテルイミド | |||
| シール部材質 | フッ素ゴム | |||
| 付属品 | 取扱説明書 注.取りつけ金具は別売 | |||
*保護構造仕様 IP69Kについて
IP69Kは、ドイツ規格 DIN 40050 PART9 で定められた、高温・高圧水に対する保護規定です。
80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、供試体に放水します。水量は、14~16リットル/分です。
供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は 水平方向に0、30度、60度、90度であり、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら、実施します。