Page top

E3ZM

ステンレスケース アンプ内蔵形光電センサ(小型)

E3ZM

食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L)

※ Web特別価格提供品

光電センサセレクタ

検出方式/検出距離/検出対象物などの必要な条件を選ぶだけで簡単に光電センサの形式を検索できます。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E3ZM-D62 拡散反射形 コード引き出しタイプ 検出距離1m NPN出力 2D / 3D
E3ZM-D67 拡散反射形 コネクタタイプ 検出距離1m NPN出力 2D / 3D
E3ZM-D82 拡散反射形 コード引き出しタイプ 検出距離1m PNP出力 2D / 3D
E3ZM-D87 拡散反射形 コネクタタイプ 検出距離1m PNP出力 2D / 3D
E3ZM-LS61H BGS反射形 コード引き出しタイプ 検出距離10-100mm NPN出力 2D / 3D
E3ZM-LS62H BGS反射形 コード引き出しタイプ 検出距離10-150mm NPN出力 2D / 3D
E3ZM-LS64H BGS反射形 コード引き出しタイプ 検出距離10-200mm NPN出力 2D / 3D
E3ZM-LS66H BGS反射形 コネクタタイプ 検出距離10-100mm NPN出力 2D / 3D
E3ZM-LS67H BGS反射形 コネクタタイプ 検出距離10-150mm NPN出力 2D / 3D
E3ZM-LS69H BGS反射形 コネクタタイプ 検出距離10-200mm NPN出力 2D / 3D
E3ZM-LS81H BGS反射形 コード引き出しタイプ 検出距離10-100mm PNP出力 2D / 3D
E3ZM-LS82H BGS反射形 コード引き出しタイプ 検出距離10-150mm PNP出力 2D / 3D
E3ZM-LS84H BGS反射形 コード引き出しタイプ 検出距離10-200mm PNP出力 2D / 3D
E3ZM-LS86H BGS反射形 コネクタタイプ 検出距離10-100mm PNP出力 2D / 3D
E3ZM-LS87H BGS反射形 コネクタタイプ 検出距離10-150mm PNP出力 2D / 3D
E3ZM-LS89H BGS反射形 コネクタタイプ 検出距離10-200mm PNP出力 2D / 3D
E3ZM-R61 回帰反射形 コード引き出しタイプ 検出距離4m NPN出力 2D / 3D
E3ZM-R66 回帰反射形 コネクタタイプ 検出距離4m NPN出力 2D / 3D
E3ZM-R81 回帰反射形 コード引き出しタイプ 検出距離4m PNP出力 2D / 3D
E3ZM-R86 回帰反射形 コネクタタイプ 検出距離4m PNP出力 2D / 3D
E3ZM-T61 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離15m NPN出力 2D / 3D
E3ZM-T63 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離0.8m NPN出力 2D / 3D
E3ZM-T66 透過形 コネクタタイプ 検出距離15m NPN出力 2D / 3D
E3ZM-T68 透過形 コネクタタイプ 検出距離0.8m NPN出力 2D / 3D
E3ZM-T81 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離15m PNP出力 2D / 3D
E3ZM-T83 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離0.8m PNP出力 2D / 3D
E3ZM-T86 透過形 コネクタタイプ 検出距離15m PNP出力 2D / 3D
E3ZM-T88 透過形 コネクタタイプ 検出距離0.8m PNP出力 2D / 3D
E39-R1 反射板 2D / 3D
E39-R2 反射板 2D / 3D
E39-R3 小型反射板 2D / 3D
E39-R9 反射板 2D / 3D
E39-R10 反射板 2D / 3D
E39-L43 ヨコ形取りつけ金具 2D / 3D
E39-L44 背面取りつけ用金具 2D / 3D
E39-L98 保護カバー金具 2D / 3D
E39-L104 センサ取りつけ金具 2D / 3D
E39-L142 ヨコ形保護カバー金具 2D / 3D
E39-L144 小形保護カバー金具 2D / 3D
E39-L150 センサアジャスタ 2D / 3D
E39-L151 センサアジャスタ 2D / 3D
E39-L153 センサ取りつけ金具 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら