| 効率(TYP.) | 80%以上 | ||
|---|---|---|---|
| 入力 条件 | 電圧範囲 | AC100~240V(AC85~264V) | |
| DC95~350V*1 | |||
| 周波数 | 50/60Hz(47~450Hz) | ||
| 電流 | AC100V入力時 | 0.8A以下 | |
| AC200V入力時 | 0.45A以下 | ||
| リーク 電流 | AC100V入力時 | 0.4mA以下 | |
| AC200V入力時 | 0.75mA以下 | ||
| 突入 電流 *2 | AC100V入力時 | 25A以下 | |
| AC200V入力時 | 50A以下 | ||
| 出力 特性 | 電圧可変範囲 *3 | 定格出力電圧の−10~+15%(出力電圧調整トリマV.ADJにて) | |
| リップルノイズ電圧 | 2%(p-p)以下(−25~−10℃: 4%以下) | ||
| 入力変動 | 0.5%以下 | ||
| 負荷変動(定格入力電圧) | 1.5%以下 | ||
| 温度変動 | 0.05%/℃以下 | ||
| 起動時間 *2 | 1,000ms以下(AC100VまたはAC200V、定格出力にて) | ||
| 出力保持時間 *2 | 15ms以上、20ms(typ.)(AC100VまたはAC200V、定格出力にて) | ||
| 付属 機能 | 過電流保護 *2 | 定格出力電流の105~135%、逆L垂下形、間欠動作、自動復帰 | |
| 並列運転 | 可(2台まで。詳細は、カタログの「●ディレーティング曲線」参照。DC入力時は、 DC110-350V時のみ並列運転可能。) | ||
| 直列運転 | 不可 | ||
| その 他 | 使用周囲温度 | カタログの「●ディレーティング曲線」参照。(ただし、結露および氷結しないこと) | |
| 保存温度 | −25~+75℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 10~90%(保存湿度10~90%) | ||
| 取りつけ方法 | DINレール取りつけ/直接取りつけ | ||
| 耐電圧 | AC2.0kV1min(入力一括)と(露出した非充電金属部)間(検出電流10mA以下) AC3.0kV1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流20mA以下) AC1.0kV1min(出力一括)と(露出した非充電金属部)間(検出電流10mA以下) | ||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(出力一括)と(入力、露出した非充電金属部一括)間 DC500Vにて | ||
| 耐振動 | 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと | ||
| 耐衝撃 | 300m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと | ||
| 出力表示灯 | 有(緑色) | ||
| 雑音端子電圧 | EN61000-6-3(クラスB)適合 | ||
| 放射妨害電界強度 | EN61000-6-3(クラスB)適合 | ||
| 安全規格 *1 | UL : UL508(listing, Class2:Per UL1310)、UL60950-1、 UL1604(ClassⅠ/Division 2) cUL : CSA C22.2 No.14(listing, Class2:Per CSA C22.2 No.223)、 CSA C22.2 No.213(ClassⅠ/Division 2) cUR : CSA C22.2 No.60950-1 EN/VDE : EN60950-1(=VDE 0805 Teil 1)、 EN50178(=VDE 0160) | ||
| 質量 | 240g以下 | ||
*1. 本製品はAC入力時のみ安全規格認定を受けています。DC入力時は安全規格認定品とはみなされません。
*2. 詳細は、カタログの「特性データ」をご参照ください。
*3. V.ADJのボリューム操作では電圧可変範囲の+15%以上に電圧が上昇します。
出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようにご注意ください。