プログラムリレーZEN用の小型電源(30W)

プログラムリレーZENと同じ形状・デザイン・取りつけ方法でZENと並べてお使いいただけます。ZEN本体、周辺センサへの電源供給にお使いいただけます。

CEマーキング対応、UL/CSA取得、EMIクラスB適合

CEマーキング対応で、EN61000-6-3(クラスB)に適合し、低ノイズ化を実現しています。また、安全規格であるUL508 Listed Class2/60950/1604、CSA C22.2 No.14 Class2/60950/213、EN60950(VDE0806)、EN50178(VDE0160)を取得。
フィンガープロテクションVDE0106/P100準拠。
グローバルに安心してお使いいただけます。

奥行き56mmの薄型サイズ

プログラムリレーZEN と同じ奥行き56mmの薄型サイズ。制御盤の薄型化に貢献します。

並列運転可能

出力電流が1台分では足りない負荷に対して、電源を並列に接続して出力電流を増やしてご使用いただけます。

注. 並列運転でお使いになる場合は、カタログの「●並列運転について」をご参照ください。

DINレールにワンタッチ取りつけ

片手でカンタンにDINレールへ取りつけ可能です。
また、制御盤への直接取りつけも可能です。