設計不良の「みえる化」で、SMTラインの垂直立ち上げをサポートします
1. デジタルワールド(設計)とリアルワールド(製造)の融合によるTotal Quality up.
2. 設計と製造の壁をなくすDesign Analyzerで、製造品質向上、垂直立ちあげを実現
設計の課題が分析できます。
事例1
スルーホールがランドに近いことによる不良事例
この事例はチップ抵抗のはんだ過少とチップコンデンサの浮き不良が発生しています。
Design Analyzerは実画像とCAD図面とを貼りあわせて、寸法計測が可能です。
事例2
シルク印刷がランドに近いことによる不良事例
この事例はSOPにブリッジ不良が発生しています。
Q-up Viewerは実画像とレジスト、シルク、A 、B面パターン、内層、実装図マスクなどCAD情報を選択して表示が可能です。