| 名称 | 外観 | 仕様 | 形式 | 海外規格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DeviceNet
通信ユニット |
![]() |
スライスI/Oユニット 最大64台まで接続可能
(I/O点数 1,024点) |
形GRT1-DRT | UC1、CE、
L、N |
|
| スライス
I/O ユニット |
デジタルI/O
ユニット |
![]() |
DC入力 4点 NPN対応 | 形GRT1-ID4 | UC1、CE、
L、N |
| DC入力 4点 PNP対応 | 形GRT1-ID4-1 | ||||
| トランジスタ出力 4点 NPN対応 | 形GRT1-OD4 | ||||
| トランジスタ出力 4点 PNP対応 | 形GRT1-OD4-1 | ||||
| DC入力 8点 NPN対応 | 形GRT1-ID8 | UC、CE、L | |||
| DC入力 8点 PNP対応 | 形GRT1-ID8-1 | ||||
| トランジスタ出力 8点 NPN対応 | 形GRT1-OD8 | ||||
| トランジスタ出力 8点 PNP対応 | 形GRT1-OD8-1 | ||||
| リレー出力 2点 | 形GRT1-ROS2 | UC1、CE、
L、N |
|||
| AC入力 4点 | 形GRT1-IA4-1 | UC1、CE、L | |||
| 形GRT1-IA4-2 | |||||
| アナログI/O
ユニット |
![]() |
入力(電流/電圧) 2点 | 形GRT1-AD2 | UC1、CE、L | |
| 出力(電流) 2点 | 形GRT1-DA2C | ||||
| 出力(電圧) 2点 | 形GRT1-DA2V | ||||
| 温度入力
(測温抵抗体) |
![]() |
温度入力(測温抵抗体 PT100) 2点 | 形GRT1-TS2P | UC1、CE、L | |
| 温度入力(測温抵抗体 PT1000) 2点 | 形GRT1-TS2PK | ||||
| 熱電対入力 2点 | 形GRT1-TS2T | UC、CE、L | |||
| カウンタ
ユニット |
![]() |
カウンタ入力 1点 外部出力 1点 NPN対応 | 形GRT1-CT1 | UC、CE、L | |
| カウンタ入力 1点 外部出力 1点 PNP対応 | 形GRT1-CT1-1 | ||||
| システム
ユニット |
ターンバック
ユニット |
![]() |
右側折り返し専用
(スライスI/Oターミナルのブロック分割に使用) |
形GRT1-TBR | UC1、CE
L、N |
![]() |
形GRT1-TBL | ||||
| ターンバック
ケーブル |
―― | 長さ1m | 形GCN2-100 | UC1 *2、
CE、L、N |
|
| I/O電源供給
ユニット |
![]() |
I/O電源の総消費量電流が4Aを超える場合、
またはI/O電源を別系統にしたい場合に使用 |
形GRT1-PD2 | UC1、CE、
L、N |
|
| 形GRT1-PD2G | UC、CE、L | ||||
| 形GRT1-PD8 | |||||
| 形GRT1-PD8-1 | |||||
| I/O電源のV/G端子を増設する場合に使用 | 形GRT1-PC8 | ||||
| 形GRT1-PC8-1 | |||||
| エンド
ユニット *1 |
![]() |
スライスI/Oターミナルの終端に必要 | 形GRT1-END | UC1、CE、
L、N |
|
| オプション | 端子台ブロック | ―― | 端子台ブロック(5個) | 形GRT1-BT1-5 | ―― |
*1. エンドユニットは別売です。(通信ユニットに付属していません)
*2. 形GCN2-100は、形GRT1-TBR、形GRT1-TBLとセットでお使いください。