定格
| 項目 | 形WE70-AP
アクセスポイント(親機) |
形WE70-CL
クライアント(子機) |
|
|---|---|---|---|
| 本体電源 | 定格電圧 | DC24V | |
| 許容電圧範囲 | DC20.4~26.4V | ||
| 消費電流 | 250mA以下 * | ||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC100Vメガによる)「本体電源」と「本体取付け用マグネット、 ねじ取付け金具」間 | ||
| 耐電圧 | AC1,500V 1min 「本体電源」と「本体取付け用マグネット、 ねじ取付け金具」間 | ||
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 1kV(電源ライン) | ||
| 耐振動 | JIS C0040に準拠
10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向80min間(掃引時8min×掃引回数10回=合計80min) |
||
| 耐衝撃 | JIS C0041に準拠 300m/s2 X、Y、Z方向に各3回 | ||
| 周囲温度範囲 | 0~+50℃(結露しないこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 相対湿度25~85%(結露または氷結のないこと) | ||
| 保存周囲温度範囲 | -20~+65℃ | ||
| 保護構造 | IP20 | ||
| 端子構造 | 電源端子 | スクリューレス端子台(フェニックスコンタクト製 AI 0.75-10または相当品) | |
| 適用規格 | 日本国内 : ARIB STD-T66、T71 VCCI クラスA(産業用)
海外:IC(カナダ)、 CEマーキング(欧州)、 中国電波規格(中国本土) |
||
| 質量 | 360g以下(本体のみ) | ||
* 起動時の突入電流を考慮して30W以上の電源をご使用ください。
無線仕様
| 項目 | IEEE802.11a準拠 | IEEE802.11b準拠 | IEEE802.11g準拠 |
|---|---|---|---|
| 電波形式 | 直交周波数分割多重方式(OFDM)
単信 |
直接スペクトラム拡散方式
単信 |
直交周波数分割多重方式(OFDM)
単信 |
| 使用周波数 | 5GHz帯 | 2.45GHz帯 | |
| 周波数チャネル | 下記の「■国別使用周波数帯域・チャネル」を参照ください。 | ||
| 同一エリア
使用数 *1 |
8ch | 3ch | |
| 通信速度 *2 | 自動/54/48/36/24/18/12/9/6Mbps | 自動/11/5.5/2/1Mbps | 自動/54/48/36/24/18/12/9/6Mbps |
| 最大伝送距離
(見通し) *3 |
屋内:約40m
(54Mbps、付属のペンシル 型アンテナにて) (屋外は使用禁止) 下記の「■伝送距離(参考)」を 参照ください。 |
屋内:約60m(54Mbps、付属のペンシル型アンテナにて)
下記の「■伝送距離(参考)」を参照ください。 |
|
| セキュリティ | OCB AES(128bit)、 WOC KEY(オムロンオリジナル暗号)、 WEP(64/128/152bit)、
WPA-PSK(使用する暗号化方式はAES〈128bit〉/TKIP〈128bit〉) |
||
| 送信出力 | 10mW/MHz以下 | ||
| クライアント接続台数 | 最大63台 | ||
| 送信出力可変 | 3段階(高/中/低)
伝送距離は「高」を100%とすると、「 中」 : 50%、「 低」 : 25%になります。 *3 |
||
| ローミング機能 | あり | ||
| 中継機能 | あり(アクセスポイント間通信、中継段数6段まで) | ||
*1. 使用数は日本国内での周波数チャネルの場合です。
*2. 無線LAN規格の理論値であり、実際の通信速度ではありません。
*3. 伝送距離は設置環境により異なります。小型マグネット基台アンテナ、平面ダイバーシティアンテナ、延長ケーブル使用時は距離が短くなります。
有線LAN仕様
| 項目 | パラメータ |
|---|---|
| サポート規格 | IEEE802.3準拠(10BASE-T、100BASE-TX) |
| インターフェース | RJ-45型×1 |
注. パソコンとはストレートケーブルで接続してください。
その他
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 本体
設定 |
本体バージョン1.0
WEBブラウザ:Microsoft Internet Explorer 6.0 対応OS:Windows XP SP1以降/2000 SP4 WE70-CL(本体バージョン1.1/1.2) WEBブラウザ:Microsoft Internet Explorer 6.0/7.0/8.0 対応OS:Windows Vista/XP SP1以降/2000 SP4 WE70-CL(本体バージョン1.3以降)、 WE70-AP(本体バージョン1.1以降) WEBブラウザ:Microsoft Internet Explorer 6.0/7.0/8.0/9.0 対応OS:Windows 7/Vista/XP SP1以降/2000 SP4 |
国別使用周波数帯域・チャネル
11a(5GHz帯)
11b/g
伝送距離(参考)
| 機器 | 最大伝送距離
IEEE802.11a (5GHz帯) |
最大伝送距離
IEEE.802.11b/g (2.45GHz) |
|
|---|---|---|---|
| WE70付属のペンシルアンテナ | 屋内約40m | 屋内約60m | |
| 小型マグネット基台アンテナ | 形WE70-AT001 | 屋内約20m | 屋内約40m |
| 高感度マグネット基台アンテナ | 形WE70-AT001H | 屋内約45m | 屋内約60m |
| 平面ダイバーシティアンテナ | 形WT30-AT002 | 使用NG | 屋内約60m |
| アンテナ用延長ケーブル | 形WE70-CA5M | 伝送距離が
65%程度になります |
伝送距離が
75%程度になります |
注. 伝送距離は設置環境により異なります。