本体
| 対応エリア | 種別 | 形式 |
|---|---|---|
| 日本 | アクセスポイント(親機) | 形WE70-AP |
| クライアント(子機) | 形WE70-CL | |
| 欧州 | アクセスポイント(親機) | 形WE70-AP-EU |
| クライアント(子機) | 形WE70-CL-EU | |
| メキシコ | アクセスポイント(親機) | 形WE70-AP-US *1 |
| クライアント(子機) | 形WE70-CL-US *1 | |
| カナダ | アクセスポイント(親機) | 形WE70-AP-CA *2 |
| クライアント(子機) | 形WE70-CL-CA *2 | |
| 中国 | アクセスポイント(親機) | 形WE70-AP-CN |
| クライアント(子機) | 形WE70-CL-CN |
注1. ペンシル型アンテナ、本体取付け用マグネット、ねじ取付け金具は付属しています。
注2. 必ず対応エリア向けの形式をご使用ください。
*1. 形WE70-AP-US/形WE70-CL-USは2015年12月よりメキシコで使用可能です。
2015年6月2日の米国無線規則FCC改訂にともない、アメリカでの販売は2016年5月末で終了いたしました。
最新の各国電波法認証取得状況は、「規格認証/適合」をご覧ください。
*2. 形WE70-AP-CA/形WE70-CL-CAは2016年1月よりシンガポールで使用可能です。
形WE70関連商品
| 種別 | 形式 | |
|---|---|---|
| PLC | SYSMAC CS/CJシリーズ | |
| CJ1 CPU高機能ユニット | EtherNet/IPユニット * | 形CJ1W-EIP21 |
| CS1 CPU高機能ユニット | EtherNet/IPユニット * | 形CS1W-EIP21 |
| CJ1 CPU高機能ユニット | Ethernetユニット | 形CJ1W-ETN21 |
| CS1 CPU高機能ユニット | Ethernetユニット | 形CS1W-ETN21 |
| 産業用スイッチングハブ | 形W4S1-03B | |
| 形W4S1-05B | ||
| 形W4S1-05C | ||
| 電源 | 形S8VSシリーズ | |
* 詳しくはCS/CJシリーズ用EtherNet/IPユニット カタログ(カタログ番号:SBCD-057)をご覧ください。
オプション
アンテナ
| 種別 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| 小型マグネット基台アンテナ *1 | 2本1組、 2.4GHz/5GHz
デュアルバンド対応 |
形WE70-AT001 |
| 高感度マグネット基台アンテナ | 2本1組、 2.4GHz/5GHz
デュアルバンド対応 |
形WE70-AT001H |
| 平面ダイバーシティアンテナ *1 | 1本、 2.4GHz対応 | 形WT30-AT002 *2 |
*1. 日本国内のみ使用可能です。
*2. 生産終了品です。
注. 平面ダイバーシティアンテナは1本でご使用いただけます。
その他
| 種別 | 形式 |
|---|---|
| DINレール取付け金具(TH35-7.5用) | 形WT30-FT001 |
| DINレール取付け金具(TH35-15用) | 形WT30-FT002 |
| 平面ダイバーシティアンテナ取付け金具(マグネット付き) | 形WT30-FT011 *2 |
| アンテナ用延長ケーブル(長さ5m) *1 | 形WE70-CA5M |
*1. 技術基準適合証明の関係により、マグネット基台アンテナ1本に対して使用可能なアンテナ延長ケーブルは1本です。
*2. 生産終了品です。
EN規格対応について
EN規格適合のためには本製品のDC電源線を3m未満にしてください。
電源線が3m以上必要な場合は使用するスイッチングパワーサプライの一次側(AC電源線)を引き伸ばしてください。
UL規格対応について
UL規格適合のためにはクラス2電源を使用してください。
主な当社のクラス2電源
・形S8VS(30W、60Wタイプ)
形WE70使用可能国については別途お問い合わせください。
最新の各国電波法認証取得状況は、「規格認証/適合」をご覧ください。