センサヘッド

形式 形ZFV-SC10 形ZFV-SC10R 形ZFV-SC50
/SC50W
形ZFV-SC50R 形ZFV-SC90
/SC90W
形ZFV-SC90R 形ZFV-SC150
/SC150W
形ZFV-SC150R
種類 狭視野タイプ 標準タイプ 広視野タイプ 超広視野タイプ
設置距離(L) 34~49mm(可変) 31~187mm(可変) 67~142mm(可変) 115~227mm(可変)
検出範囲(H×V)
1746_sp_1_5
5×4.6mm~
9×8.3mm(可変)
10×9.2mm~
50×46mm(可変)
50×46mm~
90×83mm(可変)
90×83mm~
150×138mm(可変)
検出範囲と
設置距離の関係
1746_sp_1_1 1746_sp_1_2 1746_sp_1_3 1746_sp_1_4
内蔵レンズ 焦点距離:f15.65 焦点距離:f13.47 点距離:f16.1
ワーク照明点灯方式 パルス点灯
ワーク照明用光源 白色発光ダイオード×8個 白色発光ダイオード×36個 白色発光ダイオード×20個 白色発光ダイオード×72個
オプション照明I/F なし あり なし
撮像素子 1/3インチカラー CCD
シャッタ機能 電子シャッタ シャッタ時間:1/500~1/8,000
電源電圧 DC15V(アンプユニットより供給) DC15V、DC48V(アンプユニットより供給)
消費電流 約200mA 約350mA[15V:約150mA、48V:約200mA](オプション照明接続時の電流含む)
耐電圧 AC1,000V 50Hz/60Hz 1分間
振動(耐久) 10~150Hz 片振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分 10回
衝撃(耐久) 150m/s2 6方向(上下、左右、前後)各3回
使用周囲温度範囲 動作時:0~+40℃、保存時:-20~+65℃(ただし氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
接続方式 コード引き出しタイプ
コードタイプ 標準コード2m 耐屈曲コード2m 標準コード2m 耐屈曲コード2m 標準コード2m 耐屈曲コード2m 標準コード2m 耐屈曲コード2m
保護構造
(IEC60529規格)
IP65 形ZFV-SC□□□:IP65 形ZFV-SC□□□W:IP67 形ZFV-SC□□□R:IP65
材質 本体ケース ABS
固定用治具 形ZFV-SC□□□/SC□□□W/SC150R用:PBT 形ZFV-SC10R/SC50R/SC90R用 ベース:アルミ、ブラケット:ステンレス
質量
(固定用治具、コード含む)
約200g 約270g 約270g 約400g 約300g 約400g 約600g
付属品 固定用治具 形ZFV-XMF 1個 形ZFV-XMF3 1式 形ZFV-XMF2 1個 形ZFV-XMF4 1式 形ZFV-XMF2 1個 形ZFV-XMF4 1式 -
フェライトコア 2個
取扱説明書 1枚
LEDクラス リスクグループ 1(IEC62471)

アンプユニット

形式 形ZFV-CA40 形ZFV-CA45 形ZFV-CA50 形ZFV-CA55
出力方式 NPNオープンコレクタ、
DC30V 50mA max.
残留電圧1.2V以下
PNPオープンコレクタ、
50mA max.
残留電圧1.2V以下
NPNオープンコレクタ、
DC30V 50mA max.
残留電圧1.2V以下
PNPオープンコレクタ、
50mA max.
残留電圧1.2V以下
シリアルI/O USB2.0 1ポート、FULL SPEED[12Mbps]、MINI-B
RS-232C 1ポート、最大115,200bps
同時に実行できる検査アイテム数 1アイテム 最大8アイテム
検査アイテム パターン(PATTERN)、明るさ(BRIGHT)、エリア(AREA)、幅(WIDTH)、
ポジション(POSITION)、カウント(COUNT)、色検査(HUE)、文字(CHARA)
ティーチング領域 矩形1領域
ティーチング領域サイズ ・パターン(PATTERN)、明るさ(BRIGHT):任意の矩形領域。最大:256×256
・エリア(AREA)、幅(WIDTH)、ポジション(POSITION)、カウント(COUNT)、
 色検査(HUE)、文字(CHARA): 任意の矩形領域。最大全画面。
検出領域 全画面
処理分解能 最大468(H)×432(V)
品種登録数 アンプユニット本体 8品種 1品種 *2
外部バンク*1 128品種 16品種 *2
画像
ロギング
*1
ロギングトリガ NG保存/すべて保存(選択可)
サンプリングレート 形ZFVの計測周期 *2
画像ロギング数 連続128枚までロギング可能
画像入力周期 13ms(標準)、8ms(FASTモード時)、5ms(MAXモード時)
その他機能 制御出力切替:OK時ON/NG時ON、ONディレイ/OFFディレイ、ワンショット出力、エコモード
アンプユニットの連結 最大5台 連結不可
出力信号 ① 制御出力(OUTPUT) ② イネーブル出力(ENABLE) ③ エラー出力(ERROR)
入力信号 ① 同期計測入力(TRIG)/連続計測入力(TRIG) メニューで切替え
② バンク切替え入力(BANK1-3)
③ ワーク静止ティーチング(TEACH)/ワーク移動ティーチング(TEACH) メニューで切替え
ヘッドインタフェース デジタルI/F
画像表示 2.2インチ TFTカラーLCD(表示ドット:930×234)
表示灯 ・判定結果表示灯(OUT、表示色:オレンジ) ・検査モード表示灯(RUN、表示色:グリーン)
・エラー表示灯(ERR、表示色:レッド) ・READY状態表示灯(READY、表示色:ブルー)
操作インタフェース ・十字キー(上下左右) ・確定キー(SET) ・エスケープキー(ESC) 
・操作モード切替え(スライドスイッチ) ・メニュー切替え(スライドスイッチ)
・ティーチング/表示切替兼用キー(TEACH/VIEW) ・ファンクションキー(A~D 4入力)
電源電圧 DC20.4V~26.4V(リップル含む)
消費電流 800mA 以下(センサヘッド形ZFV-SC10/SC50/SC90 接続、電源電圧DC24V 時)
930mA 以下(センサヘッド形ZFV-SC150またはオプション照明形ZFV-LTL01/LTL02 接続、電源電圧DC24V 時)
1050mA 以下(オプション照明形ZFV-LTL04/LTF01 接続、電源電圧DC24V 時)
耐電圧 リード線一括とアンプユニットケース間 AC1,000V 50/60Hz 1分間
耐ノイズ性 1kV、パルス立上がり:5ns パルス幅:50ns バースト継続時間:15ms 周期:300ms
振動(耐久) 10~150Hz 片振幅0.1mm X/Y/Z方向 各8分10回
衝撃(耐久) 150m/s2 6方向(上下・左右・前後)各3回
周囲温度範囲 動作時:0~+50℃ 保存時:-25~+65℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと)
周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード2m)
保護構造 IEC60529規格 IP20
材質 ポリカーボネート(PC)
質量 約300g(コード部含む)(梱包状態:450g)
付属品 フェライトコア1個、取扱説明書

*1. データストレージユニット形ZS-DSUが必要です。接続機器のバージョンの組み合わせには制約があります。詳細はお問い合わせください。
*2. 検査アイテムが1つの場合は、計測モードの設定を「シングルバンク」に切替えることで品種登録数を「アンプユニット本体:8品種」「外部バンク:128品種」に増やすことができます。