センサヘッド
| 形状 | 種類 | 設置距離 | 検出範囲 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
狭視野
タイプ |
34~49mm
(可変) |
5×4.6~
9×8.3mm(可変) |
形ZFV-SC10 |
| 形ZFV-SC10R* | ||||
| 標準
タイプ |
31~187mm
(可変) |
10×9.2~
50×46mm(可変) |
形ZFV-SC50(IP65) | |
| 形ZFV-SC50R(IP65)* | ||||
| 形ZFV-SC50W(IP67) | ||||
| 広視野
タイプ |
66~141mm
(可変) |
50(H)×46(V)~
90(H)×83(V)mm |
形ZFV-SC90(IP65) | |
| 形ZFV-SC90R(IP65)* | ||||
| 形ZFV-SC90W(IP67) | ||||
| 超広視野
タイプ |
114~226mm
(可変) |
90(H)×83(V)~
150(H)×138(V)mm |
形ZFV-SC150(IP65) | |
| 形ZFV-SC150R(IP65)* | ||||
| 形ZFV-SC150W(IP67) |
*ロボットケーブルです。
アンプユニット
| 形状 | 種類 | 電源 | 出力仕様 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
シングル計測タイプ | DC24V | NPN | 形ZFV-CA40 |
| PNP | 形ZFV-CA45 | |||
| マルチ計測タイプ | NPN | 形ZFV-CA50 | ||
| PNP | 形ZFV-CA55 |
アクセサリ
データストレージユニット
| 形状 | 電源 | 出力仕様 | 形式 |
|---|---|---|---|
![]() |
DC24V | NPN | 形ZS-DSU11 |
| PNP | 形ZS-DSU41 |
コントローラリンクユニット
| 形状 | 形式 |
|---|---|
![]() |
形ZS-XCN |
センサヘッド用延長コード
| コード長 | 形式 |
|---|---|
| 3m | 形ZFV-XC3BV2 |
| 3m | 形ZFV-XC3BRV2
(ロボットケーブルタイプ) |
| 8m | 形ZFV-XC8BV2 * |
注. センサヘッド1台につき、延長コードを最大2本まで連結して延長できます。2本の延長コードの組み合わせに制限はありません。
*形ZFV-XC8BV2は、センサヘッド形ZFV-SC10/SC50/SC50W にのみ使用できます。
パネルマウントアダプタ
| 形状 | 形式 | |
|---|---|---|
![]() |
形ZS-XPM1 | 1台目用 |
![]() |
形ZS-XPM2 | 2台目以降増設用 |
外付け照明
| 形状 | 種類 | 形式 |
|---|---|---|
![]() |
バー型照明 | 形ZFV-LTL01 |
![]() |
バー型ダブル照明 | 形ZFV-LTL02 |
![]() |
バー型ローアングル照明 | 形ZFV-LTL04 |
![]() |
透過照明用面光源 | 形ZFV-LTF01 |