素子互換式サーミスタ
温度範囲
| 温度範囲 | カラーコード | 公称抵抗値 | サーミスタ定数 | リード線 |
|---|---|---|---|---|
| −50~+50°C | 青 | 6kΩ(0°C) | 3390K | 仕上り外径Φ 0.86×2個 撚り芯線7/0.12 フッ素樹脂系電線 |
| 0~+100°C | 黒 | 6kΩ(0°C) | 3390K | |
| +50~+150°C | 赤 | 30kΩ(0°C) | 3450K | |
| +100~+200°C | 黄 | 0.55kΩ(200°C) | 4300K | |
| +150~+300°C | 緑 | 4kΩ(200°C) | 5133K | 仕上り外形 2.5×1.55 平形ガラスウール(10/0.12) |
仕様
| 形式 | 形E52-THE□□ |
|---|---|
| 結合方式 | 素子互換式 |
| 階級 | JIS 1級 |
| 保護管材質 | SUS304 |
| 時定数 | 8~15s(静止水中) |
| 熱放散定数 | 2.4~2.8mW/°C(静止空気中) |
| リード線耐熱温度 | 180°C |
許容差
| 測定温度 | 許容差 |
|---|---|
| −50~+100°C | ±1°C以下 |
| +100~+350°C | 測定温度の±1%以下 |
サーミスタ温度センサの使用限度
| サーミスタ温度センサの温度範囲 | 使用限度 |
|---|---|
| −50~+50℃ | 100℃ |
| 0~+100℃ | 150℃ |
| +50~+150℃ | 200℃ |
| +100~+200℃ | 250℃ |
| +150~+300℃ | 350℃ |
※ リード線および保護管は標準以外の長さのものも製作可能です。
素子互換式サーミスタは、形E5C2、形E5CS、形E5L専用です。