リード線直出し形
形E52-THE5A
| 測定温度範囲 | 形式 |
|---|---|
| -50~+50℃ | 形E52-THE5A -50-50℃ 1M |
| 0~+100℃ | 形E52-THE5A 0-100℃ 1M |
| +50~+150℃ | 形E52-THE5A 50-150℃ 1M |
| +100~+200℃ | 形E52-THE5A 100-200℃ 1M |
| +150~+300℃ | 形E52-THE5A 150-300℃ 1M |
ねじ付リード線直出し形
形E52-THE6D
| 測定温度範囲 | 形式 |
|---|---|
| -50~+50℃ | 形E52-THE6D -50-50℃ 1M |
| 0~+100℃ | 形E52-THE6D 0-100℃ 1M |
| +50~+150℃ | 形E52-THE6D 50-150℃ 1M |
| +100~+200℃ | 形E52-THE6D 100-200℃ 1M |
| +150~+300℃ | 形E52-THE6D 150-300℃ 1M |
フランジ付リード線直出し形
形E52-THE6F
| 測定温度範囲 | 形式 |
|---|---|
| -50~+50℃ | 形E52-THE6F -50-50℃ 1M |
| 0~+100℃ | 形E52-THE6F 0-100℃ 1M |
| +50~+150℃ | 形E52-THE6F 50-150℃ 1M |
| +100~+200℃ | 形E52-THE6F 100-200℃ 1M |
| +150~+300℃ | 形E52-THE6F 150-300℃ 1M |
※1. 必要に応じてサーミスタリード線(一般のリード線で可)は延長してご使用ください。
※2. サーミスタのご注文に際しては必ず形式、温度範囲(本体に適合したサーミスタを選定してください。
なお、温度範囲はひと目で判別可能なようにカラーコードで色分けしてあります)をご指定ください。