本体
| 形式 |
形ZJ- BA049 |
形ZJ- BA073 |
形ZJ- BA097 |
形ZJ- BA121 |
形ZJ- BA145 |
形ZJ- BA169 |
形ZJ- BA193 |
形ZJ- BA217 |
形ZJ- BA241 |
形ZJ- BA265 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | DC12V±10% リップル(P-P)10%以下 | ||||||||||
| 消費電流 | 600mA max. | ||||||||||
| 放電方式 | デュアル・ミキシング・バリアブル・DC方式 | ||||||||||
| 放電電圧 | ±6.5kV max. | ||||||||||
| 放電針 | タングステン針 *2 | ||||||||||
| 推奨設置距離 | 300~1,500mm | ||||||||||
| 除電時間 *1 | 4.0秒以下(ゼロバランスモード) | ||||||||||
| イオンバランス *1 | ±30V以下(ゼロバランスモード) | ||||||||||
| 電源コネクタ | モジュラータイプ 4pin コネクタ (本体両端に配置) | ||||||||||
| 気体導入口 | Φ 6ワンタッチ継手 (本体右端に配置) |
Φ 6ワンタッチ継手(本体両端に配置) | |||||||||
| エア流量 | 1L/min 1穴(標準) ※エア圧:max. 0.3MPaのこと | ||||||||||
|
外部 入出力 |
入力 | パワーON/OFF入力 ※スイッチ入力 (ON時電流:約9mA) | |||||||||
| 出力 | クリーニング出力/アラーム出力/パワー出力 ※フォトMOSリレーによる信号出 力 (DC24V、100mA max.) |
||||||||||
| 表示灯 | 電源/イオン出力/クリーニング/アラーム/イオンバランスモード/バランスロック | ||||||||||
| グループ番号 | 工場出荷時、0に固定 | ||||||||||
| ID番号設定 | 0~1 5 (4桁ディップスイッチによる設定) | ||||||||||
|
イオンバランス モード |
ゼロバランス/ポジティブハイ/ポジティブロー/ネガティブハイ/ネガティブローより選択 | ||||||||||
|
イオンバランス 微調整機能 |
あり | ||||||||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:+5~+40°C、保存時:0~+40°C(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~65%RH、保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||||||||||
| 質量(本体のみ) | 約0.9kg | 約1.2kg | 約1.5kg | 約1.9kg | 約2.2kg | 約2.6kg | 約2.9kg | 約3.3kg | 約3.7kg | 約4.0kg | |
| 付属品 | 本体、取りつけ金具 (M4ねじ付き):2個、 ブラケット:2個、 ユーザーズマニュアル、 英文警告ラベル1枚 |
本体、取りつけ金具 (M4ねじ付き):2個、 ブラケット:3個、 ユーザーズマニュアル、 英文警告ラベル1枚 |
本体、取りつけ金具 (M4ねじ付き):2個、 ブラケット:4個、 ユーザーズマニュアル、 英文警告ラベル1枚 |
||||||||
*1. 測定条件:設置距離300mm、エア流量1L/min 1穴あたり(エア圧力:0.3MPa)/測定場所:本体中央、有効長左右端/除電時間:+1,000V→+100V/-1,000V →-100V
イオンバランス測定時間:10sec/プ レートモニタ: 150×150 20pF
*2. ポリシリコンタイプもご用意しています。詳細はお取引商社にお問い合わせください。
専用電源
| 形式 |
形ZJ-BA-PS01 (ACアダプタタイプ) |
形ZJ-BA-PS02 (高出力タイプ) |
形ZJ-BA-PT01 (DC入力タイプ) |
|---|---|---|---|
| 本体接続台数 | 2台 | 8台 | 2台 |
| 入力電圧 | AC100V±10% | DC24V±10% | |
| 入力電流 | max. 0.5A(本体2台接続時) | max. 1.5A(本体8台接続時) | max. 1.0A(本体2台接続時) |
| 出力電圧 | DC12V | ||
| 商品構成 | アダプタボックス ACアダプタ 取扱説明書 |
電源本体 AC電源ケーブル 取扱説明書 |
電源本体 取扱説明書 |
| 質量(梱包含まず) | アダプタボックス:約30g ACアダプタ:約130g AC電源ケーブル:約250g |
電源本体:約1,300g AC電源ケーブル:約250g |
電源本体:約220g |
専用リモコン
| 形式 | 形ZJ-BA-R01 |
|---|---|
| 通信方式 | 無線通信方式 |
| 本体識別数 | 16台 |
| 電源 | 単4乾電池 3本 |
| 質量(梱包含まず) | 約150g |