本体
| 全長 | 有効長 | 形式 |
|---|---|---|
| 490mm | 420mm | 形ZJ-BA049 |
| 730mm | 660mm | 形ZJ-BA073 |
| 970mm | 900mm | 形ZJ-BA097 |
| 1,210mm | 1,140mm | 形ZJ-BA121 |
| 1,450mm | 1,380mm | 形ZJ-BA145 |
| 1,690mm | 1,620mm | 形ZJ-BA169 |
| 1,930mm | 1,860mm | 形ZJ-BA193 |
| 2,170mm | 2,100mm | 形ZJ-BA217 |
| 2,410mm | 2,340mm | 形ZJ-BA241 |
| 2,650mm | 2,580mm | 形ZJ-BA265 |
専用電源
| 種類 | 形式 |
|---|---|
| ACアダプタタイプ | 形ZJ-BA-PS01 |
| 高出力タイプ | 形ZJ-BA-PS02 |
| DC入力タイプ | 形ZJ-BA-PT01 |
専用リモコン
| 形式 |
|---|
| 形ZJ-BA-R01 * |
*印の機種は「CE」非適合です。
モジュラーケーブル
| ケーブル長 | 形式 |
|---|---|
| 2m | 形ZJ-BA-MC02 |
| 5m | 形ZJ-BA-MC05 |
| 10m | 形ZJ-BA-MC10 |
| 15m | 形ZJ-BA-MC15 |
| 20m | 形ZJ-BA-MC20 |
放電針モジュール
| 仕様 | 形式 |
|---|---|
| 単極仕様 2個入り | 形ZJ9-BA-NT102 |
| 両極仕様 2個入り | 形ZJ9-BA-NT202 |
交換針
| 仕様 | 形式 |
|---|---|
| 4本入り | 形ZJ9-NDT04 |
| 8本入り | 形ZJ9-NDT08 |
入出力ケーブル
| ケーブル長 | 形式 |
|---|---|
| 2m | 形ZJ-BA-FC02 * |
| 5m | 形ZJ-BA-FC05 * |
| 10m | 形ZJ-BA-FC10 * |
| 15m | 形ZJ-BA-FC15 * |
| 20m | 形ZJ-BA-FC20 * |
クリーニング治具
| 仕様 | 形式 |
|---|---|
| 20個入り | 形ZJ9-BA-CT01 |
*印の機種は「CE」非適合です。