定格
操作コイル
| 定格電圧(V) | 定格電流(mA) | コイル
抵抗 (Ω) |
コイルインダク
タンス(H) |
動作
電圧 (V) |
復帰
電圧 (V) |
最大
許容 電圧 (V) |
消費電力
(VA、W) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 鉄片
開放時 |
鉄片
動作時 |
|||||||
| AC | 12 | 93 | 75 | 65 | 0.19 | 0.39 | 80%
以下 |
30%
以上 |
110% | 約0.9
(60Hz) |
| 24 | 43.5 | 37.4 | 253 | 0.81 | 1.55 | |||||
| 100/
(110) |
11 | 9/
(10.6) |
4,655 | 13.34 | 26.84 | |||||
| 200/
(220) |
5.5 | 4.5/
(5.3) |
20,200 | 51.3 | 102.0 | |||||
| DC | 5 | 106 | 47 | 0.2 | 0.39 | 70%
以下 |
15%
以上 |
110% | 約0.53 | |
| 6 | 87 | 69 | 0.25 | 0.48 | ||||||
| 12 | 43.2 | 278 | 0.98 | 2.35 | ||||||
| 24 | 21.6 | 1,113 | 3.60 | 8.25 | ||||||
| 48 | 11.4 | 4,220 | 15.2 | 29.82 | ||||||
| 100 | 5.2 | 19,096 | 67.2 | 93.2 | ||||||
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±10%です。
注2. ACコイル抵抗、インダクタンスは参考値です。
注3. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注4. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
注5. 動作表示灯付きの定格電流は、AC仕様の場合約1mA、DC仕様の場合約4mA増加します。
開閉部(接点部)
| 極数 | 1極 | 2極 | ||
|---|---|---|---|---|
| 負荷 | 抵抗負荷 | 誘導負荷
(cosΦ =0.4、 L/R=7ms) |
抵抗負荷 | 誘導負荷
(cosΦ =0.4、 L/R=7ms) |
| 接点構成 | c接点 | |||
| 接触機構 | シングル | |||
| 接点材質 | Ag合金 | |||
| 定格負荷 | AC250V 10A、
DC30V 10A |
AC250V 7.5A、
DC30V 5A |
AC250V 5A、
DC30V 5A |
AC250V 2A、
DC30V 3A |
| 定格通電電流 | 10A | 5A | ||
| 接点電圧の最大値 | AC440V、 DC125V | AC380V、 DC125V | ||
| 接点電流の最大値 | 10A | 5A | ||
| 開閉容量の最大値(参考値) | AC2,500VA、
DC300W |
AC1,875VA、
DC150W |
AC1,250VA、
DC150W |
AC500VA、
DC90W |
| 故障率 P水準(参考値) * | DC5V 100mA | DC5V 10mA | ||
*この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。
性能
| 極数 | 1極 | 2極 | |
|---|---|---|---|
| 接触抵抗 *1 | 30mΩ以下
(形G2R-1-SNI、 -SNDIは100mΩ以下) |
50mΩ以下
(形G2R-2-SNI、 -SNDIは100mΩ以下) |
|
| 動作時間 *2 | 15ms以下 | ||
| 復帰時間 *2 | AC : 10ms以下
DC : 5ms以下(20ms以下 *3) |
AC : 15ms以下
DC : 10ms以下(20ms以下 *3) |
|
| 最大開閉ひん度 | 機械的 | 18,000回/h | |
| 定格負荷 | 1,800回/h | ||
| 絶縁抵抗 *4 | 1,000MΩ以上 | ||
| 耐電圧 *5 | コイルと接点間 AC5,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min |
コイルと接点間 AC5,000V 50/60Hz 1min
異極接点間 AC3,000V 50/60Hz 1min 同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min |
|
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |
| 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | ||
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 | |
| 誤動作 | 励磁 : 200m/s2 、 無励磁 : 100m/s2 | ||
| 耐久性 | 機械的 | AC1,000万回以上、 DC2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h) | |
| 電気的 | 10万回以上(定格負荷 開閉ひん度1,800回/h) | ||
| 使用周囲温度 | -40~+70°C(ただし、 氷結および結露しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | ||
| 質量 | 約20g | ||
注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
*2. 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス時間含まず。
*3. ダイオード内蔵形の値です。
*4. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*5. リレー単体の性能です。ソケット実装時はソケットの性能をご確認ください。(共用ソケットのカタログを参照ください)
海外規格認定定格
・海外規格の認定定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。
・標準形式でご注文頂きますと、cULus、VDEの規格認定マーク、CEマークつき商品となります。
UL規格認定形(ファイルNo.E41643)
1極形
| 形式 | 操作コイル定格 | 極数 | 接点定格 | 認定開閉回数 |
|---|---|---|---|---|
| 形G2R-1-S | 5~110V DC
6~240V AC |
1c | 10A 250V AC(General use)
10A 30V DC(Resistive) |
100,000回 |
| 形G2R-1-SN(I) | ||||
| 形G2R-1-SD | TV-3(N. O. only) | 25,000回 | ||
| 形G2R-1-SND(I) |
2極形
| 形式 | 操作コイル定格 | 極数 | 接点定格 | 認定開閉回数 |
|---|---|---|---|---|
| 形G2R-2-S | 5~110V DC
6~240V AC |
2c | 5A 250V AC(General use)
5A 30V DC(Resistive) |
100,000回 |
| 形G2R-2-SN(I) | ||||
| 形G2R-2-SD | TV-3(N. O. only) | 25,000回 | ||
| 形G2R-2-SND(I) |
注. ULの接点認定定格については、別途お問い合わせください。
IEC/VDE認定形(Certificate No.40015012 EN61810-1)
| 形式 | 操作コイル定格 | 極数 | 接点定格 | 認定開閉回数 |
|---|---|---|---|---|
| 形G2R-1-S | 5、6、12、24、48、60、100、110V DC
6、12、24、48、50、100/(110)、110、 120、200/(220)、220、230、240V AC |
1c | 5A 440V AC(cosΦ =1.0)
10A 250V AC(cosΦ =1.0) 10A 30V DC(0ms) |
100,000回 |
| 形G2R-1-SN(I) | ||||
| 形G2R-1-SD | ||||
| 形G2R-1-SND(I) | ||||
| 形G2R-2-S | 2c | 5A 250V AC(cosΦ =1.0)
5A 30V DC(0ms) |
||
| 形G2R-2-SN(I) | ||||
| 形G2R-2-SD | ||||
| 形G2R-2-SND(I) |
LR規格認定形(ファイルNo.94/10019(E2)) No.1-1996
| 形式 | 操作コイル定格 | 極数 | 接点定格 | 認定開閉回数 |
|---|---|---|---|---|
| 形G2R-1-S | 3~110V DC
6~240V AC |
1c | 10A 250V AC(General Use)
7.5A 250V AC(PF0.4) 10A 30V DC(Resistive) 5A 30V DC(L/R=7ms) |
100,000回 |
| 形G2R-1-SN(I) | ||||
| 形G2R-1-SD | ||||
| 形G2R-1-SND(I) | ||||
| 形G2R-2-S | 2c | 5A 250V AC(General Use)
2A 250V AC(PF0.4) 5A 30V DC(Resistive) 3A 30V DC(L/R=7ms) |
||
| 形G2R-2-SN(I) | ||||
| 形G2R-2-SD | ||||
| 形G2R-2-SND(I) |
オプション(別売)
ソケット特性
| 形式 | 定格通電電流 | 耐電圧 | 絶縁抵抗 * | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| P2RF-05-PU | 10A | 同極接点端子間:AC1,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| コイル接点端子間:AC4,000V 1min | ||||
| P2RF-08-PU | 6A | 異極接点端子間:AC3,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| 同極接点端子間 :AC1,000V 1min | ||||
| コイル接点端子間:AC4,000V 1min | ||||
| P2RFZ-05(-E) | 10A | 同極接点端子間:AC1,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| コイル接点端子間:AC4,000V 1min | ||||
| P2RFZ-08(-E) | 6A | 異極接点端子間:AC3,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| 同極接点端子間 :AC1,000V 1min | ||||
| コイル接点端子間:AC4,000V 1min | ||||
| P2R-05P | 10A | 同極接点端子間:AC1,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| コイル接点端子間:AC4,000V 1min | ||||
| P2R-08P | 5A | 異極接点端子間:AC3,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| 同極接点端子間 :AC1,000V 1min | ||||
| コイル接点端子間:AC4,000V 1min | ||||
| P2R-057P | 10A | 同極接点端子間:AC1,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| コイル接点端子間:AC5,000V 1min | ||||
| P2R-087P | 5A | 異極接点端子間:AC3,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| 同極接点端子間 :AC1,000V 1min | ||||
| コイル接点端子間:AC5,000V 1min | ||||
| P2R-05A | 10A | 同極接点端子間:AC1,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| アース端子間 :AC1,500V 1min | ||||
| コイル接点端子間:AC4,000V 1min | ||||
| P2R-08A | 5A | 異極接点端子間:AC3,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| 同極接点端子間:AC1,000V 1min | ||||
| アース端子間:AC1,500V 1min | ||||
| コイル接点端子間:AC4,000V 1min |
*DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。