形式基準

形式構成

分類 項目 動作表示灯なし 動作表示灯付き ラッチングレバー/
メカニカルインジケータ付き
基準形 1極 形G2R-1-S 形G2R-1-SN 形G2R-1-SNI(S)
2極 形G2R-2-S 形G2R-2-SN 形G2R-2-SNI(S)
コイルサージ吸収用
ダイオード内蔵形
1極 形G2R-1-SD 形G2R-1-SND 形G2R-1-SNDI(S)
2極 形G2R-2-SD 形G2R-2-SND 形G2R-2-SNDI(S)

注1. 規格認定品については、cULus、VDE認定品を標準としております。また、形P2RF-□-E、形P2RF-□-S、形P2RF-□-PUとの組み合わせで「EC適合宣言」を行っています。製品に「CEマーク」を付けています。
注2. 対応ソケットの形式は、「種類」の「接続ソケット」をご参照ください。
注3. ラッチングレバー付き(S)について
  実際の形式は電圧仕様の後に(S)が付きます。(例:G2R-1-SNI DC24(S))

種類

ご注文の際は、定格電圧をご指定ください。

本体

極数 1極 2極
形式 コイル定格仕様 形式 コイル定格仕様
基準形 形G2R-1-S AC12、24、100/(110)V 形G2R-2-S AC12、24、100/(110)V
AC200/(220)V AC200/(220)V
DC5、6、12、24、48V DC5、6、12、24、48V
DC100V DC100V
動作表示灯内蔵形 形G2R-1-SN AC12、24、100/(110)V 形G2R-2-SN AC12、24、100/(110)V
AC200/(220)V AC200/(220)V
DC5、6、12、24、48V DC5、6、12、24、48V
DC100V DC100V
ダイオード内蔵形 形G2R-1-SD DC5、6、12、24、48V 形G2R-2-SD DC5、6、12、24、48V
DC100V DC100V
動作表示灯および
ダイオード内蔵形
形G2R-1-SND DC5、6、12、24、48V 形G2R-2-SND DC5、6、12、24、48V
ラッチングレバー付き
動作表示灯内蔵形
形G2R-1-SNI(S) AC100/(110)V 形G2R-2-SNI(S) AC100/(110)V
AC200/(220)V AC200/(220)V
DC12、24V DC12、24V
ラッチングレバー付き
動作表示灯および
ダイオード内蔵形
形G2R-1-SNDI(S) DC12、24V 形G2R-2-SNDI(S) DC12、24V

オプション(別売)

接続ソケット

表面接続ソケット

適用リレー形式
*1
取付方式 導電部保護 端子形状 適用圧着端子/電線 専用短絡バー
(別売)
形状 ソケット形式
G2R-1-S DINレール取付、
ねじ締め取付
共用
あり プッシュイン
Plus端子
フェルール端子
単線
撚り線
あり 1731_lu_4_1 P2RF-05-PU *2
ねじ端子
(ねじサイズM3)
Y端子
単線
撚り線
あり 1731_lu_4_2 P2RFZ-05-E *4
オプション
(別売り
端子カバー)
*3
丸端子
Y端子
単線
撚り線
あり 1731_lu_4_4 P2RFZ-05
G2R-2-S DINレール取付、
ねじ締め取付
共用
あり プッシュイン
Plus端子
フェルール端子
単線
撚り線
あり 1731_lu_4_6 P2RF-08-PU *2
ねじ端子
(ねじサイズM3)
Y端子
単線
撚り線
あり 1731_lu_4_7 P2RFZ-08-E *4
オプション
(別売り
端子カバー)
*3
ねじ端子
(ねじサイズM3.5)
丸端子
Y端子
単線
撚り線
あり 1731_lu_4_9 P2RFZ-08

注. リレーを取り外しする場合は、ソケットのレバーを引きながらレバーと反対のリレーケース部分に指を添え、揺らしながら引き抜いてください。
*1. 適用リレー形式はプラグイン端子タイプです。
*2. 形P2RF-□□-PUのDINフック操作部にねじ取付穴があり、DINフック操作部を引き出すとねじ取付が可能です。
*3. 着脱式の専用端子カバー(形P2CZ-C)は別売りです。詳細は下記をご覧ください。
*4. フィンガープロテクトタイプ(形P2RFZ-□□-E)は、ソケット本体と端子カバー一体型です。丸端子は使用できませんのでY端子・棒端子などをご使用ください。

裏面接続ソケット

適用リレー形式 端子形状 形状 形式
G2R-1-S プリント基板用端子 1731_lu_5_1 P2R-05P
1731_lu_5_2 P2R-057P
はんだづけ端子 1731_lu_5_3 P2R-05A
G2R-2-S プリント基板用端子 1731_lu_5_4 P2R-08P
1731_lu_5_5 P2R-087P
はんだづけ端子 1731_lu_5_6 P2R-08A

注. リレーを取り外しする場合は、ソケットのレバーを引きながらレバーと反対のリレーケース部分に指を添え、揺らしながら引き抜いてください。

プッシュインPlus端子台ソケット用

短絡バー

適合ソケット形式 ピッチ 用途 形状・外形寸法 極数 寸法(L) 被覆色 短絡バー形式*1 最大通電電流 最小発注単位
(個)*2
P2RF-05-PU
P2RF-08-PU
7.75
mm
接点端子
(コモン)
の渡り
1731_lu_6_1 2 15.1 赤(R)
青(S)
黄(Y)
PYDN-7.75-020□ 20A 10
3 22.85 PYDN-7.75-030□
4 30.6 PYDN-7.75-040□
20 154.6 PYDN-7.75-200□
15.5
mm
コイル端
子の渡り
1731_lu_6_2 8 115.85 PYDN-15.5-080□

*1. 形式中の□内には被覆色の記号が入ります。□色選定:R=赤、S=青、Y=黄
*2. ご注文の際は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。

ラベル

適用機種 形式 最小発注単位(シート)
(1シートあたりの数量)
P2RF-□□-PU XW5Z-P4.0LB1 5
(1シート/60ピース)

ねじ端子ソケット用

短絡バー

適合ソケット
形式
ピッチ 形状 外形寸法 極数 被覆色 短絡バー形式 最大
通電電流
最小発注単位
(セット)
P2RFZ-08
接点COM端子
短絡用
8.5
mm
1731_lu_8_1 1731_lu_8_5 20 青
(S)
P2DN-8.5-100S 20A 1*
(短絡バー10本
絶縁キャップ
20個/セット)
P2RFZ-05、
P2RFZ-08用
19.4
mm
1731_lu_8_2 1731_lu_8_6 10 P2DN-19.4-100S
P2RFZ-08-E
接点COM端子
短絡用
6.8
mm
1731_lu_8_3 1731_lu_8_7 20 青
(S)
P2DN-6.8-100S 20A 1*
(短絡バー10本
絶縁キャップ
20個/セット)
P2RFZ-05-E、
P2RFZ-08-E用
15.7
mm
1731_lu_8_4 1731_lu_8_8 10 P2DN-15.7-100S

注1. 適合ソケット形式、形状、外形寸法をご確認の上選定ください。
注2. 同一ソケットまたは隣接ソケットの渡り配線にお使いください。
注3. 短絡バーは下段でご使用ください。
  もし短絡バーを上段でご使用される際は上向き(下図参照)で配線ください。
  ソケットと干渉するため短絡バーが正しく配線されず、接触不良となる恐れがあります。

*1セット(注文単位)には10本の短絡バーと20個の絶縁キャップが同梱されています。

P2DN短絡バー用 絶縁キャップ

短絡バー形式 形状 外形寸法(mm) 形式 最小発注単位
(セット)
P2DN-8.5-100S
P2DN-19.4-100S
P2DN-6.8-100S
P2DN-15.7-100S
1731_lu_9_1 1731_lu_9_2 P2DN-CP100 1*
(100個/セット)

注. 短絡バーをカットして使用する場合の絶縁としてご使用ください。
*1セット(注文単位)には100個の絶縁キャップが入っています。

端子カバー用

形式 形状 形式 最小発注単位(セット)
P2RFZ-05
P2RFZ-08
1731_lu_10_1 P2CZ-C 10

注1. ご選定の際は、ソケット形P2RFZ-05および形P2RFZ-08との組み合わせでご選定ください。
 2. 上段(下図参照)に短絡バー(オプション)を付けた場合は、端子カバーと干渉するため使用できません。

*ご注文の際は、最小発注単位10セットの倍数にてご注文ください。

端子カバー取り付け時の外形寸法
ラベル

適用機種 形式 最小発注単位(個)
P2RFZ-□-E XW5Z-P2.5LB1 5
(1シート/72ピース)

注. 本ラベルは、P2RFZ-□-E以外のソケットに使用できません。

オプション(取りつけ用部品)

適用ソケット 商品名 形式 最小発注単位(個)
表面接続ソケット 支持レール 浅型/全長1m 形PFP-100N ─
浅型/全長0.5m 形PFP-50N
深型/全長1m 形PFP-100N2
エンドプレート *1 形PFP-M 10
スペーサ 形PFP-S
裏面接続ソケット 取りつけ金具 *2 形P2R-P 1

*1. DINレール取りつけ時は、エンドプレート(形PFP-M)をご使用ください。
*2. 裏面接続ソケット(はんだづけ端子 形P2R-□A)を多数並べて取りつける場合にご使用ください。