種類/標準価格
| 定格電圧 | 形式 | |
|---|---|---|
| Sシリーズ(0.1s~12s) | Lシリーズ(1.0s~120s) | |
| AC100~120V | 形H3DE-H | 形H3DE-H |
| AC200~230V | 形H3DE-H | 形H3DE-H |
| AC/DC24V | 形H3DE-H | 形H3DE-H |
| AC/DC48V | 形H3DE-H | 形H3DE-H |
注. ご注文の際は、定格電圧と時間レンジをご指定ください。
体系
| 形式 | 端子台 | 動作方式/復帰方式 | 出力方式 | 取付方法 | 安全規格 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形H3DE-H | 6端子 | 瞬時動作/限時復帰 | リレー1c | DINレール取付 | UL508 CSA C22.2 No.14 EN61812-1 IEC60664-1 4kV/2 VDE0106/Part100 | ネームプレート |