時間仕様

タイムレンジ 目盛数字 時間レンジ セット時間範囲 電源投入時間
Sシリーズ 12 ×0.1s 0.1~1.2s 0.1s以上
× 1s 1~12s
Lシリーズ × 1s 1~12s 0.3s以上
×10s 10~120s

注. 電源投入時間が、上記の値以下の場合、動作しないことがありますので、必ず規定時間以上電源を投入してください。   また、タイムアップ動作の繰り返し周期は3秒以上とってください。

定格

定格電圧 AC100~120V 50/60Hz
AC200~230V 50/60Hz
AC/DC24V 50/60Hz *1
AC/DC48V 50/60Hz *1
許容電圧変動範囲 定格電圧の85~110%
消費電力 AC/DC24V仕様 DC24V時 : 0.2W以下、 AC24V時 : 0.3VA以下(0.2W以下)
AC/DC48V仕様 DC48V時 : 0.5W以下、 AC48V時 : 0.5VA以下(0.5W以下)
AC100-120V仕様 AC120V時 : 0.8VA以下(0.7W以下)
AC200-230V仕様 AC230V時 : 1.6VA以下(1.0W以下)
制御出力 接点出力 : AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ =1)、 DC30V 5A 抵抗負荷 *2
使用温度範囲 -10~+55°C(ただし、 氷結しないこと)
保存温度範囲 -25~+65°C(ただし、 氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~85%

*1. DC仕様のリップルは20%以下(単相全波整流電源まで使用可能)
*2. 制御出力は形H3DE単体の定格です。
   2個以上並べてご使用の時は、下記の「取りつけ間隔と出力開閉容量との関係」を参照ください。

形H3DEの2台以上の取りつけ間隔と出力開閉容量との関係(参考値)

取りつけ間隔と負荷電流の関係は、下図を参照ください。
これ以上の負荷条件で使用になるとタイマ内部の温度上昇の関係で内部部品の寿命が短くなる恐れがありますので、ご注意ください。

試験方法
試料 :形H3DE-H
印加電圧 :AC230V
取りつけ間隔 :0mm、5mm、10mm、50mm

性能

動作時間のばらつき ±1%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms)
セット誤差 ±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下
電圧の影響 ±0.5%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms)
温度の影響 ±2%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)
AC2,000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)
AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
インパルス電圧 3kV(電源端子間) ただし、 AC/DC24V、 AC/DC48Vタイプは1kV
4.5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)
ただし、 AC/DC24V、 AC/DC48Vタイプは1.5kV
耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)
±1.5kV(電源端子間)
静電気耐力 4kV(誤動作) 8kV(破壊)
振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
誤動作 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
衝撃 耐久 1,000m/s2 6方向 各3回
誤動作 100m/s2 6方向 各3回
寿命 機械的 1,000万回以上(無負荷、 開閉ひん度1,200回/h)
電気的 10万回以上(AC250V 5A、 抵抗負荷、 開閉ひん度1,200回/h)
EMC (EMI) : EN61812-1
放射妨害電界強度 : EN55011 class A
雑音端子電圧 : EN55011 class A
高調波電流 : EN61000-3-2
電圧変動、フリッカ : EN61000-3-3
(EMS) : EN61812-1
静電気放電イミュニティ : EN61000-4-2 :6kV接触、8kV気中
電界強度イミュニティ(AM変調) : EN61000-4-3 :10V/m(80MHz~1GHz)
バーストノイズイミュニティ : EN61000-4-4 :2kV 電源線、1kV I/O信号線
サージイミュニティ : EN61000-4-5 :2kV大地間、1kV線間
保護構造 IP30(端子部はIP20)
質量 約120g
取得規格 詳細は、カタログの「規格認証機種一覧表」をご覧ください。

入出力機能

入力機能 なし
出力機能 制御出力 電源投入時に瞬時動作し、 電源OFF後計時を開始しダイヤルセット値に達したとき
出力をオフします。