本体定格

温度レンジ

* W/Re 5-26(タングステン・レニウム5、タングステン・レニウム26)

性能

* ただし、K、Tの-100℃以下およびU:±3℃±1ディジット以下
       K、Tの-100°F以下およびU:±5.4°F±1ディジット以下
       R、S、Wの200℃以下およびBの1000℃以下:±4℃±1ディジット以下        
       R、S、Wの400°F以下およびBの1800°F以下:±7.2°F±1ディジット以下
また、Bの400℃または750°F以下は精度保証外。
熱電対の場合の1ディジットは、1℃または1°Fを表します。
ただし熱電対の場合にて、以下の温度範囲でご使用いただくことにより1ディジットは、0.1℃を保証できますので、より高精度をご希望の場合にお奨めします。
 K 温度範囲 0.0~1300.0℃
 T、U 温度範囲 0.0~400.0℃
 N 温度範囲 400.0~1300.0℃
 J、E、L、PLⅡは、全温度範囲で保証できます。

通信性能

注1. 通信用ケーブル、コネクタについては下記を参考の上、準備ください。
   ・ケーブル最大延長距離 RS-232C:15m
                   RS-422 :500m
                   RS-485 :500m
   ・推奨コネクタ     RS-232C………形XM2A-2501(プラグ)、形XM2S-2511(フード)
                (オムロン製)
注2. RS-422、RS-485の場合は1台のホストコンピュータに最大16台の温調器を接続できます。

主な通信内容

* 加熱、冷却タイプのみ使われます。