| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 入出力占有チャネル数 | 20CH(2号機分占有) | ||
| 外部接続機器 | パソコン、 専用ティーチングボックス、 MPG(手動パルス発生器) | ||
| 制御対象ドライバ | アナログ入力サーボドライバ(OMNUC W、 Uシリーズ) | ||
| エンコーダインターフェース | ラインレシーバ入力…(最大応答周波数250kpps…てい倍前) てい倍率…4てい倍固定 | ||
| 対象絶対値エン
コーダ |
OMNUC W、 Uシリーズ 絶対値エンコーダ | ||
| 制御 | 制御方式 | INCエンコーダ/ABSエンコーダを用いたセミクローズドループ(速度指令電圧出力)方式 | |
| 制御軸数 | 2軸 | ||
| 同時制御軸数 | 最大2軸 | ||
| PTP(独立)制御 | 各軸ごとに独立した運転モード、 独立したプログラムで実行 | ||
| 位置決め
機能 |
直線補間 | 最大2軸までの直線補間 | |
| 円弧補間 | 平面上での2軸の円弧補間 | ||
| 割り込み定寸送り | 各軸ごとの割り込み入力後の定寸送り | ||
| 速度制御 | 最大2軸の速度制御/単位がパルスのとき 1pps~1,000,000pps(4逓倍後) | ||
| 制御単位 | 指令最小設定単位 | 1、 0.1、 0.01、 0.001、 0.0001 | |
| 単位 | mm、 inch、 度、 パルス(ただし単位変換機能はありません。) | ||
| 最大指令値 | -39999999~+39999999 | ||
| 加減速カーブ | 台形、 またはS字 | ||
| 加減速時間 | 0~9998ms加速、 減速で個別に設定可能(2msごと) | ||
| 送り機能 | 早送り速度 | (例)36.86m/min | 条件 : ・ エンコーダが分解能2048ppr ・ モータ回転数4500r/min
・ 制御単位0.001mm/パルス |
| 補間送り速度 | (例)36.86m/min | ||
| 早送りオーバーライド | 0~100% | 設定単位0.1% | |
| 補間送りオーバー
ライド |
0~199% | ||
| ジョク送りオーバー
ライド |
0~100% | ||
| タスク
プログラム 管理 |
タスク数 | 最大2タスク(タスク : プログラムの実行単位) | |
| プログラム数 | 使用するタスク数で、 管理できるプログラムの最大値が異なります。 1タスク使用時100本
2タスク使用時50本/タスク |
||
| プログラム容量 | 使用するタスク数で、 管理できるプログラムの最大値が異なります。
1タスク使用時 : 800ブロック 2タスク使用時 : 400ブロック/タスク |
||
| 位置データ容量 | 最大2000個(1軸だけ使用した場合) | ||
| レジスタ数 | 32個(主として位置データの番号指定に使用します。) | ||
| サブプログラムネス
ティング |
最大5重まで | ||
| 補助機能 | Mコード | 0~999 | |
| 内部消費電流 | DC5V 0.65A(ティーチングボックス接続時0.85A以下)
DC24V 0.2A以下 |
||
| 質量 | 500g以下 | ||