ユニット名称 仕様 形式
(海外形式)
海外規格
モーション
コントロール
ユニット
アナログ出力 2軸
G言語対応
占有号機数: 1号機分
(号機No.0~F)
形C200H-MC221 U、C、CE
FA統合ツールパッケージ
CX-One Ver.4.□
CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺
ツールを統合的に提供する統合ツールパッケージです。
次の環境で動作します。
OS: Windows XP(Service Pack3以降、32bit版)/Windows
Vista(32bit版/64bit版)/Windows 7(32bit版/64bit版)
/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版
/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)
CX-One Ver.4.□には、CX-Motion Ver.2.□が含まれます。
詳しくはCX-Oneカタログ(SBCZ-006)をご覧ください。
1ライセンス版 *
メディア : DVD
形CXONE-AL01D-V4 ――
CX-Motionの単体製品は、 従来通り以下の形式にてご発注いただけます。
CX-Motion
Ver.2.□
モーションコントロールユニット用サポートツール
OS :Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Vista/7
注. Windows XPは64bit版を除く
1ライセンス版
メディア:CD
形WS02-MCTC1-JV2
(形WS02-MCTC1-EV2)
――
ティーチングボックス ―― 形CVM1-PRO01-V1 CE
ティーチングボックス
接続ケーブル
ケーブル長:2m 形CV500-CN224 L、CE
ケーブル長:4m 形CV500-CN424
ケーブル長:6m 形CV500-CN624
ROMカセット ―― 形CVM1-MP702-V1 CE
MC用端子台変換ユニット (入出力コネクタの配線作業を簡単化) 形XW2B-20J6-6 ――
MC用端子台変換ユニット
専用ケーブル
ケーブル長:1m 形XW2Z-100J-F1 ――
ケーブル長:2m 形XW2Z-200J-F1

* CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)、およびDVDメディアのみをご用意しています。