基本構成ユニット(I/O増設装置)

商品名称 仕様 形式 海外規格
電源ユニット
csm001021055_lu_5_1
電源電圧 AC100~240V(ワイドレンジ)
出力容量 : DC5V 4.6A、 交換時期お知らせ機能付き
形C200HW-PA204C UC1、N、
L、CE
電源電圧 AC100~120V/200~240V 形C200HW-PA204 U、C、N、
L、CE
電源電圧 AC100~120V/200~240V
(サービス電源 DC24V 0.8A)
形C200HW-PA204S
電源電圧 AC100~120V/200~240V(運転中出力付き) 形C200HW-PA204R U、C、CE
電源電圧 AC100~120V/200~240V
(運転中出力付き)、出力容量:DC5V 9A
形C200HW-PA209R U、C、N、
L、CE
電源電圧 DC24V 形C200HW-PD024 UC1、N、
L、CE
電源電圧 DC24V
出力容量 DC5V 5.3A
形C200HW-PD025
I/Oベースユニット
csm001021055_lu_5_2
3スロット用 形C200HW-BI031 U、C、N、
L、CE
5スロット用 形C200HW-BI051
8スロット用 形C200HW-BI081-V1
10スロット用 形C200HW-BI101-V1
I/O増設装置用
I/Oユニット固定金具
*
3スロット用(C200HW-BI031に使用) 形C200HW-ATT34 --
5スロット用(C200HW-BI051に使用) 形C200HW-ATT54
8スロット用(C200HW-BI081-V1に使用) 形C200HW-ATT84
10スロット用(C200HW-BC101-V1に使用) 形C200HW-ATTA4
I/O接続ケーブル
csm001021055_lu_5_3
30cm 注. I/O接続ケーブルの総延長は
  12m以内でご使用ください。
形C200H-CN311 N、L、CE
70cm 形C200H-CN711
2m 形C200H-CN221 L、CE
5m 形C200H-CN521
10m 形C200H-CN131

* C200HでI/Oユニット固定金具(形C200H-ATT31/51/81/A1、形C200H-ATT33/53/83/A3)をご使用で、C200HX/HG/HEへ置換える場合は、I/Oユニット固定金具をご使用ください。

基本I/Oユニット

種類 ユニット名称 仕様 形式 占有点数 海外規格
C200H 
入力ユニット
*3
DC入力ユニット
csm001021055_lu_6_1
DC12~24V 入力8点 形C200H-ID211 1CH U、C、N、
L、CE
DC24V 入力16点 形C200H-ID212 *4 1CH UC1、N、
L、CE
AC入力ユニット
csm001021055_lu_6_2
AC100~120V 入力8点 形C200H-IA121 1CH U、C、N、
L
AC100~120V 入力16点 形C200H-IA122 1CH
AC200~240V 入力8点 形C200H-IA221 1CH U、C、N、
L
AC200~240V 入力16点 形C200H-IA222 1CH
AC/DC入力ユニット
csm001021055_lu_6_3
AC/DC12~24V 入力8点 形C200H-IM211 1CH U、C、N、
L、CE
AC/DC24V 入力16点 形C200H-IM212 1CH
B7Aインタフェースユニット
csm001021055_lu_6_4
入力16点 形C200H-B7AI1 *4 1CH U、C、CE
入力32点 形C200H-B7A12 *1 *4 2CH U、C
割込入力ユニット
csm001021055_lu_6_5
DC12~24V 入力8点 形C200HS-INT01 *4 1CH U、C、CE
C200H 
グループ2
多点入力
ユニット
DC入力ユニット
csm001021055_lu_6_6
DC24V 入力32点 形C200H-ID216 *1 2CH U、C、N、
L、CE
DC24V 入力64点 形C200H-ID217 *1 4CH
DC24V 入力32点 6mA 形C200H-ID218 *1 2CH
DC24V 入力64点 6mA 形C200H-ID219 *1 4CH
DC12V 入力64点 形C200H-ID111 *1 *4 4CH U、C、N、
L
C200H
出力ユニット
リレー接点
出力ユニット
csm001021055_lu_6_7
最大AC250V/DC24V 2A
出力8点
形C200H-OC221 1CH U、C、N、
L
最大AC250V/DC24V 2A
出力12点
形C200H-OC222 1CH
最大AC250V/DC24V 2A
出力16点
形C200H-OC225 *4 1CH UC1、N、
L
最大AC250V/DC24V 2A
独立接点 出力5点
形C200H-OC223 1CH U、C、N、
L
最大AC250V/DC24V 2A
独立接点 出力8点
形C200H-OC224 1CH
トランジスタ
出力ユニット
csm001021055_lu_6_8
DC12~48V 1A 出力8点
シンクタイプ
形C200H-OD411 1CH U、C、N、
L、CE
DC24V 2.1A 出力8点
シンクタイプ
形C200H-OD213 1CH
DC5~24V 0.3A 出力8点
ソースタイプ
形C200H-OD216 1CH U、C、N、
L
DC24V 0.3A 出力12点
シンクタイプ
形C200H-OD211 1CH U、C、N、
L、CE
DC5~24V 0.3A 出力12点
ソースタイプ
形C200H-OD217 1CH
DC24V 0.3A 出力16点
シンクタイプ
形C200H-OD212 1CH
DC24V 1A 出力16点
ソースタイプ 負荷短絡保護付
形C200H-OD21A *4 1CH CE
B7Aインタフェース
ユニット
csm001021055_lu_6_9
出力16点 形C200H-B7A01 *4 1CH U、C、CE
出力32点 形C200H-B7A02 *1 *4 2CH
トライアック
出力ユニット
csm001021055_lu_6_10
最大AC250V 1.2A
出力8点
形C200H-OA223 1CH CE
最大AC250V 0.3A
出力12点
形C200H-OA222V *4 1CH
最大AC250V 0.5A
出力12点
形C200H-OA224 1CH U、C、N、
L、CE
C200H 
グループ2
多点出力
ユニット
トランジスタ
出力ユニット
csm001021055_lu_6_11
16mA/4.5V~100mA/26.4V
出力32点 シンクタイプ
形C200H-OD218 *1 2CH
DC24V 0.5A 出力32点
ソースタイプ 負荷短絡保護付
形C200H-OD21B *1 *4 2CH U、C、CE
16mA/4.5V~100mA/26.4V
出力64点 シンクタイプ
形C200H-OD219 *1 4CH U、C、N、
L、CE
C200H
入出力
ユニット
B7Aインタフェース
ユニット
csm001021055_lu_6_12
入力16点
出力16点
形C200H-B7A21 *1 *4 入力1CH
出力1CH
U、C、CE
入力32点
出力32点
形C200H-B7A22 *1 *4 入力2CH
出力2CH
アナログタイマ
ユニット
csm001021055_lu_6_13
タイマ4点 形C200H-TM001 1CH U、C

*1. グループ2ユニットです。形C200HE-CPU11(-Z)では使用できません。また、SYSBUS リモートI/O子局装置上では使用できません。
*2. この装置上では、割込入力としては使用不可。(通常のI/Oユニット扱い) 
*3. 形C200H-ID001(無電圧接点8点入力、NPN)、形C200H-ID002(無電圧接点8点入力、PNP)は使用できません。
*4. 受注終了商品です。

高機能I/Oユニット

種類 ユニット名称 仕様 形式 占有
号機数
海外規格
C200H多点
入出力ユニット
(C200H用高機能
I/Oユニット)
csm001021055_lu_7_1
注.これらは、機能的には
  入出力ユニットの機能
  が主ですが、高機能
  I/Oユニットグループ
  に属します。
DC入力ユニット DC24V 入力32点 形C200H-ID215 * 1号機分
(号機
No.0~9)
U、C、N、
L、CE
TTL入力ユニット DC5V 入力32点 形C200H-ID501 *
トランジスタ
出力ユニット
DC24V 出力32点
シンクタイプ
形C200H-OD215 *
TTL出力ユニット DC5V 出力32点
シンクタイプ
形C200H-OD501 *
TTL入力/TTL
出力ユニット
DC5V  
入力16点、出力16点
シンクタイプ
形C200H-MD501 *
DC入力/
トランジスタ
出力ユニット
DC24V 
入力16点、出力16点
シンクタイプ
形C200H-MD215 *
DC入力/
トランジスタ
出力ユニット
DC12V 
入力16点、出力16点
シンクタイプ
形C200H-MD115 * U、C、N、
L

* 受注終了商品です。