項目仕様
形式形CS1W-ETN21
タイプ100BASE-TX(10BASE-Tとして使用可能)
適用PLCCSシリーズ
ユニット種類CSシリーズCPU高機能ユニット
装着可能位置CPU装置または増設装置
装着可能台数最大4台(増設装置も含む)
伝送
仕様
媒体アクセス方式CSMA/CD
変調方式ベースバンド
伝送路形式スター型
伝送速度100Mビット/s(100BASE-TX)10Mビット/s(10BASE-T)
伝送媒体ツイストペアケーブル(非シールド:UTP):
カテゴリ5、5e
ツイストペアケーブル(シールド付:STP):
カテゴリ5、5eで100Ωのもの
ツイストペアケーブル(非シールド:UTP):
カテゴリ3、4、5、5e
ツイストペアケーブル(シールド付:STP):
カテゴリ3、4、5、5eで100Ωのもの
伝送距離100m(ハブとノード間の距離)
カスケード接続数スイッチングハブの使用において制限なし
消費電流(ユニット)DC5V 380mA以下
質量200g以下
外形寸法35(W)×130(H)×101(D)mm
その他一般仕様SYSMAC CSシリーズの一般仕様に準ずる。