適合規格について

形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。

Ethernetユニット

ユニット
種類
商品名称 仕様 占有
号機数
消費電流(A) 形式
通信
ケーブル
通信機能 二重化
対応
1CPU実装
可能台数
5V系 26V系
CS1
CPU高機能
ユニット
Ethernet
ユニット
1680_lu_1_1
100BASE
-TXタイプ
FINS通信サービス(TCP/IP、
UDP/IP)、 FTPサーバ機能、
ソケットサービス、
メール送信サービス、
メール受信(リモートコマンド
受信)、PLC内蔵時計自動調整、
サーバホスト名指定
不
可
4台 1号機分 0.38 ― 形CS1W-ETN21

注.CSシリーズEthernetユニットには付属品はありません。

産業用スイッチングハブ

商品名称 形状 機能 ポート数 付属品 消費電流(A) 形式
産業用
スイッチングハブ
1680_lu_2_1 優先度制御(QoS):
 EtherNet/IPの制御データ優先
 10/100BASE-TX、Auto-Negotiation
5 電源用コネクタ 0.07 形W4S1-05D

ネットワーク構成機器の推奨品

Ethernetユニットを使用する場合のネットワーク構成機器には、以下の製品を推奨します。

構成機器 メーカー 形式 お問い合わせ先電話番号
ハブ 100BASE-TX
フェニックス
コンタクト
FL SWITCH 5TX(5ポートスイッチングハブ)
注. FA環境むけ
フェニックスコンタクト
アライドテレシス CenterCOM FS705EL(5ポートスイッチングハブ)
注. OA環境むけ
アライドテレシス
ツイストペア
ケーブル
EtherNet規格準拠のケーブル
コネクタ
(モジュラープラグ)
STPプラグ
パンドウイットコーポレーション
日本支社
MPS588 パンドウィトコーポレーション
日本支社大阪営業所
UTPプラグ
パンドウイットコーポレーション
日本支社
MP588-C パンドウィトコーポレーション
日本支社大阪営業所
ブーツ 通信興業 MKブーツ(V)LB 通信興業株式会社