定格

電源電圧 AC100、110、200、220V(専用)、50/60Hz(共用)
許容電圧変動範囲 電源電圧の85~110%
消費電力 約1.8VA
入力 素子互換式サーミスタ測温体
制御方式 ON/OFF動作
制御出力 有接点1c AC250V 10A cosΦ =1(抵抗負荷)
使用周囲温度 −10~+55°C(ただし、氷結・結露しないこと)
使用周囲湿度 相対湿度45~85%

注. インバータの出力を電源として使用しないでください。

性能

形式 形E5L-A□ 形E5L-AS□ 形E5L-AX□ 形E5L-B□ 形E5L-BS□ 形E5L-BX□
指示精度 * ±10%FS以下 ±3%FS以下 ±10%FS以下 ±3%FS以下
設定精度 * ±2%FS以下 ±2%FS以下 ±2%FS以下
調節感度(標準目盛) −30~+20°Cタイプ:約0.5~2.5°C可変 0~50°Cタイプ:約0.5~4°C可変
0~+100°Cタイプ:約0.5~4°C可変 +100~+200°Cタイプ:約0.7~4°C可変
繰り返し精度 1%FS以下
最小目盛(標準目盛) −30~+20°Cタイプ、0~+50°Cタイプ:5°C
0~+100°Cタイプ、
+100~+200°Cタイプ:10°C
−30~+20°Cタイプ、0~+50°Cタイプ:1°C
0~+100°Cタイプ、
+100~+200°Cタイプ:2°C
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,500V 50/60Hz 1min
(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、
入力端子と出力端子間)
振動 誤動作 振動数10~55Hz 複振幅0.5mm X、Y、Z各方向 各10min
耐久 振動数10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 各2h
衝撃 誤動作 147m/s2 6方向 各3回
耐久 294m/s2 6方向 各3回
寿命
(出力
リレー)
電気的 10万回以上(最大適用負荷にて)
質量 本体:約130g、インジケータ部:約20g、パネルメータ部:約50g、外部設定器:約75g

*全目盛幅に対する%です(ただし、0~+50℃の指示精度の場合は+10~+50℃範囲内の精度です)。
 また、外部設定器と外部指示計の精度を含みます。ただし、付属サーミスタの精度は含んでいません。