本体
設定温度/-30~+20℃、0~+50℃、0~+100℃用
| 入力 | 素子互換式サーミスタ測温体 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準目盛(℃) | -30~+20℃、0~+50℃、0~+100℃ | ||||||
| 調節
モード |
設定方式 | 指示計 | 定格電圧 | AC100V | AC110V | AC200V | AC220V |
| ON/
OFF 動作 |
設定器
内蔵 |
無指示 | 形式 | 形E5L-A1 | 形E5L-A2 | 形E5L-A3 | 形E5L-A4 |
| インジケータ
指示計 |
形式 | 形E5L-AS1 | 形E5L-AS2 * | 形E5L-AS3 | 形E5L-AS4 * | ||
| パネルメータ
指示計 |
形式 | 形E5L-AX1 * | 形E5L-AX2 * | 形E5L-AX3 * | 形E5L-AX4 * | ||
| 設定器
外付け |
無指示 | 形式 | 形E5L-B1 * | 形E5L-B2 * | 形E5L-B3 * | 形E5L-B4 * | |
| インジケータ
指示計 |
形式 | 形E5L-BS1 * | - | - | - | ||
| パネルメータ
指示計 |
形式 | 形E5L-BX1 | 形E5L-BX2 * | 形E5L-BX3 * | 形E5L-BX4 * | ||
*-30~+20℃タイプはありません。
設定温度/+100~+200℃用
| 入力 | 素子互換式サーミスタ測温体 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準目盛(℃) | +100~+200℃ | ||||||
| 調節モード | 設定方式 | 指示計 | 定格電圧 | AC100V | AC110V | AC200V | AC220V |
| ON/OFF
動作 |
設定器
内蔵 |
無指示 | 形式 | 形E5L-A1 | 形E5L-A2 | 形E5L-A3 | 形E5L-A4 |
| インジケータ
指示計 |
形式 | 形E5L-AS1 | 形E5L-AS2 | 形E5L-AS3 | 形E5L-AS4 | ||
| 設定器
外付け |
無指示 | 形式 | 形E5L-B1 | 形E5L-B2 | 形E5L-B3 | 形E5L-B4 | |
| インジケータ
指示計 |
形式 | 形E5L-BS1 | - | - | - | ||
| パネルメータ
指示計 |
形式 | 形E5L-BX1 | - | - | - | ||
納期
| 設定方式 | 設定器内蔵 | 設定器外付け | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定温度 | 電圧 | 無指示 | インジケータ指示計 | パネルメータ指示計 | 無指示 | インジケータ指示計 | パネルメータ指示計 |
| -30~
+20℃ |
AC100V | 形E5L-A1 | 形E5L-AS1 | - | - | - | 形E5L-BX1 |
| AC110V | 形E5L-A2 | - | - | - | - | - | |
| AC200V | 形E5L-A3 | 形E5L-AS3 | - | - | - | - | |
| AC220V | 形E5L-A4 | - | - | - | - | - | |
| 0~
+50℃ |
AC100V | 形E5L-A1 | 形E5L-AS1 | 形E5L-AX1 | 形E5L-B1 | 形E5L-BS1 | 形E5L-BX1 |
| AC110V | 形E5L-A2 | 形E5L-AS2 | 形E5L-AX2 | 形E5L-B2 | - | 形E5L-BX2 | |
| AC200V | 形E5L-A3 | 形E5L-AS3 | 形E5L-AX3 | 形E5L-B3 | - | 形E5L-BX3 | |
| AC220V | 形E5L-A4 | 形E5L-AS4 | 形E5L-AX4 | 形E5L-B4 | - | 形E5L-BX4 | |
| 0~
+100℃ |
AC100V | 形E5L-A1 | 形E5L-AS1 | 形E5L-AX1 | 形E5L-B1 | 形E5L-BS1 | 形E5L-BX1 |
| AC110V | 形E5L-A2 | 形E5L-AS2 | 形E5L-AX2 | 形E5L-B2 | - | 形E5L-BX2 | |
| AC200V | 形E5L-A3 | 形E5L-AS3 | 形E5L-AX3 | 形E5L-B3 | - | 形E5L-BX3 | |
| AC220V | 形E5L-A4 | 形E5L-AS4 | 形E5L-AX4 | 形E5L-B4 | - | 形E5L-BX4 | |
| +100~
+200℃ |
AC100V | 形E5L-A1 | 形E5L-AS1 | - | 形E5L-B1 | 形E5L-BS1 | 形E5L-BX1 |
| AC110V | 形E5L-A2 | 形E5L-AS2 | - | 形E5L-B2 | - | - | |
| AC200V | 形E5L-A3 | 形E5L-AS3 | - | 形E5L-B3 | - | - | |
| AC220V | 形E5L-A4 | 形E5L-AS4 | - | 形E5L-B4 | - | - | |
オプション(別売)
ソケット
| 種類 | 形式 |
|---|---|
| 表面接続ソケット | 形PTF14A |
別売温度センサ
別売温度センサとして、形E52-THE5A、形E52-THE6D、形E52-THE6Fを準備しています。