ユニット
種類
商品
名称
仕様 消費電流(A) 形式 海外
規格
カウント
チャネル
数
エンコーダA、B入力、
パルス入力Z信号
最大入力
周波数
占有号機数 5V系 26V系
CS
シリーズ
高機能I/O
ユニット
高速
カウンタ
ユニット
2 電圧入力:DC5V、12V、24Vの
いずれか
(ただし、5V、12Vは各1軸まで)
50kHz 4号機分
(号機No.0~92)
0.36 ― 形CS1W-CT021 UC、N、
L、CE
RS-422ラインドライバ 500kHz
4 電圧入力:DC5V、12V、24Vの
いずれか
(ただし、5V、12Vは各2軸まで)
50kHz 0.45 ― 形CS1W-CT041
RS-422ラインドライバ 500kHz

・海外規格は2008年9月末日現在のUL、CSA、cULus、cUL、NK、ロイド規格合格品、EC指令対応品です。
(U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令)
・使用条件についてはお問い合わせください。

付属品

外部配線用コネクタ 形C500-CE404(40pはんだ付けタイプ)(富士通製ソケットFCN-361J040-AU、富士通製コネクタカバーFCN-360C040-J2/オータックス製コネクタカバーN360C040J2)が付属しています。

使用可能なコネクタ

品名 接続方法 備考 形式
適合
コネクタ
(40極)
はんだ付け
タイプ
1673_lu_2_1 コネクタ    富士通FCN-361J040-AU
コネクタカバー 富士通FCN-360C040-J2
        オータックスN360C040J2
本体に付属(横出しタイプ)
形C500-CE404
圧着タイプ 1673_lu_2_1 ハウジング   富士通FCN-363J040
        オータックスN363J040
コンタクト   富士通FCN-363J-AU
        オータックスN363JAU
コネクタカバー 富士通FCN-360C040-J2
        オータックスN360C040J2
(横出しタイプ)
形C500-CE405
圧接タイプ 1673_lu_2_2 富士通FCN-367J040-AU/F 形C500-CE403
はんだ付け
タイプ
1673_lu_2_3 はんだ付端子40P+コネクタカバー 形C500-CE401
圧着タイプ 1673_lu_2_3 圧着式端子40P+コネクタカバー 形C500-CE402

専用ケーブルおよびコネクタ端子台変換ユニット

商品名称 仕様 形式
端子台接続用 専用接続ケーブル ノーマル配線 ケーブル長:0.5m 形XW2Z-050B
ケーブル長:1.0m 形XW2Z-100B
ケーブル長:1.5m 形XW2Z-150B
ケーブル長:2.0m 形XW2Z-200B
ケーブル長:3.0m 形XW2Z-300B
ケーブル長:5.0m 形XW2Z-500B
コネクタ端子台
変換ユニット
スリムタイプ 40ピン M3ねじ端子台タイプ 形XW2D-40G6