• 1軸・2軸・4軸ユニット・オープンコレクタ出力タイプ/ラインドライバ出力タイプすべてシングルサイズです。形CS1W-NC113/NC213/NC413はオープンコレクタ出力タイプ、形CS1W-NC133/NC233/NC433はラインドライバ出力タイプです。
• プログラマブルコントローラからの指令に対して、最高2ms以内で起動できます。(条件などの詳細はユーザーズマニュアルをご参照ください)
• データ転送は、インテリジェントI/O書き込み命令(IOWR)/読み出し命令(IORD)による高速データ転送が可能。
• 速度指令は、最高500kpps。高速な軸移動が可能です。
• メモリ運転では1軸当たり最大100パターン(シーケンスデータ)の位置決めが可能。シーケンスデータの終了パターンにより、「単独位置決め」「自動位置決め」「連続位置決め」の3つのパターンの位置決めができます。
• 位置データ、速度データをプログラマブルコントローラのDM/EM上に割り付けられたエリアに設定することにより、プログラマブルコントローラから直接位置決め運転もできます。ラダー制御とのインタフェースがより簡単です。
• 割り込み入力が入力されると、指定移動量だけを移動して停止する「割り込み定寸送り」が可能。フィーダ制御に威力を発揮します。
• ティーチング、オーバーライド、バックラッシュ補正、ゾーン設定、強制介入起動、S字加減速など、豊富な機能で簡単位置決め制御を実現します。