適合規格について

形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。

位置制御ユニット

ユニット
種類
商品名称 仕様 占有号機数 消費電流(A) 形式
制御出力
インタフェース
軸数 5V系 26V系
CS 
シリーズ
高機能
I/Oユニット
位置制御
ユニット
1672_lu_1_1
パルス列
オープンコレクタ出力
1軸 1号機分
(号機No.0~95)
0.25 形CS1W-NC113
2軸 0.25 形CS1W-NC213
4軸 2号機分
(号機No.0~94)
0.36 形CS1W-NC413
パルス列
ラインドライバ出力
1軸 1号機分
(号機No.0~95)
0.25 形CS1W-NC133
2軸 0.25 形CS1W-NC233
4軸 2号機分
(号機No.0~94)
0.36 形CS1W-NC433

サポートツール

商品名称 仕様 形式
ライセンス数
FA統合ツールパッケージ
CX-One Ver.4.□
CX-Oneは、 オムロン製PLC、 コンポーネントの周辺ツールを統合的に
提供する統合ツールパッケージです。

CX-One Ver.4.□には、CX-Position Ver.2.□が含まれています。
1ライセンス版 *
メディア:DVD
形CXONE-AL01D-V4

注. 詳しくは「CX-One Ver.4カタログ(SBCZ-063)」をご覧ください。
*CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)、およびDVDメディアのみをご用意しております。

サーボ中継ユニット・接続ケーブル

商品名称 適合ユニット 適合ドライバ *1 対応軸数 ケーブル長 形式
サーボ中継ユニット 形CS1W-NC1□3用 1軸 形XW2B-20J6-1B
形CS1W-NC2□3/NC4□3用 2軸 形XW2B-40J6-2B
形CS1W-NC□□3用
(通信機能サポート付き)
2軸 形XW2B-40J6-4A
サーボ中継ユニット用
接続ケーブル
(位置制御ユニット側)
オープンコレクタ
出力タイプ
形CS1W-NC113用 OMNUC G/G5/Wシリーズ、
スマートステップ2
1軸 0.5m 形XW2Z-050J-A6
1m 形XW2Z-100J-A6
SMARTSTEP 
Junior/Aシリーズ
0.5m 形XW2Z-050J-A8
1m 形XW2Z-100J-A8
形CS1W-NC213/
413用
OMNUC G/G5/Wシリーズ、
スマートステップ2
2軸 0.5m 形XW2Z-050J-A7
1m 形XW2Z-100J-A7
SMARTSTEP
Junior/Aシリーズ
0.5m 形XW2Z-050J-A9
1m 形XW2Z-100J-A9
ラインドライバ
出力タイプ
形CS1W-NC133用 OMNUC G/G5/Wシリーズ、
スマートステップ2
1軸 0.5m 形XW2Z-050J-A10
1m 形XW2Z-100J-A10
SMARTSTEP 
Junior/Aシリーズ
0.5m 形XW2Z-050J-A12
1m 形XW2Z-100J-A12
形CS1W-NC233/
433用
OMNUC G/G5/Wシリーズ、
スマートステップ2
2軸 0.5m 形XW2Z-050J-A11
1m 形XW2Z-100J-A11
SMARTSTEP
Junior/Aシリーズ
0.5m 形XW2Z-050J-A13
1m 形XW2Z-100J-A13

*1. ドライバは受注終了品を含みます。

シリアルコミュニケーションユニット・ボード用接続ケーブル

商品名称 仕様 適合シリアル
コミュニケーション
ユニット/ボード
適合ドライバ *1 ケーブル長 形式
シリアルコミュニケーション
ユニット・ボード用
接続ケーブル
RS-422A通信ケーブル
(形XW2B-40J6-4A
サーボ中継ユニット用 *2)
形CS1W-SCB41-V1
形CS1W-SCU31-V1
OMNUC Wシリーズ
SMARTSTEP Aシリーズ
1m 形XW2Z-100J-C1
2m 形XW2Z-200J-C1

*1. ドライバは受注終了品を含みます。
*2. 通信機能サポート付き中継ユニットが必要です。

付属品

外部配線用コネクタには、48pはんだ付けタイプ(富士通製ソケットFCN-361J048-AU、富士通製コネクタカバーFCN-360C048-D/オータックス製コネクタカバーN360C048D)が付属しています。