仕様
| 形CS1W-MAD44 | |||||||
| 適用PLC | CS1シリーズ | ||||||
| ユニット種類 | CS1 高機能I/Oユニット | ||||||
| 絶縁方式 | 入出力とPLC信号間:フォトカプラ絶縁(ただし、各入出力間は非絶縁) | ||||||
| 外部接続端子 | 21点着脱式端子(M3ネジ) | ||||||
| 内部消費電流 | DC5V 200mA以下/DC26V 200mA以下 | ||||||
| 外形寸法(mm)
*1 |
35W×130H×126D | ||||||
| 質量 | 450g以下 | ||||||
| その他一般仕様 | SYSMAC CS シリーズの一般仕様に準ずる | ||||||
| 装着可能位置 | CS1用CPU装置または増設装置
(C200H用I/O増設装置またはSYSBUSリモートI/O子局には装着不可) |
||||||
| 装着可能台数 | 1装置(CPU装置または増設装置)あたり
*2 |
電源ユニット | 装着可能台数 | ||||
| 形C200HW-PA204
形C200HW-PA204S 形C200HW-PA204R 形C200HW-PD024 |
最大3台/1装置 | ||||||
| 形C200HW-PA209R | 最大6台/1装置 | ||||||
| CPUユニットとの
データ交換方法 |
高機能I/Oユニット
リレーエリア 2000.00~2959.15 (2000~2959 CH) |
10 CH/1ユニットを
常時データ交換 |
CPUユニット
→ 本ユニット |
・アナログ入出力値
・ピークホールド ・変換イネーブル |
|||
| 本ユニット
→ CPUユニット |
・アナログ入力値
・断線検知 ・アラームフラグ等 |
||||||
| 高機能I/Oユニット用
DMエリア (D20000~D29599) |
100 ワード/1ユニッ
トを電源ON時また はユニットリスタート 時に転送 |
CPUユニット
→ 本ユニット |
・入力信号の変換有無・信号レンジ指定
・入出力信号の変換有無・信号レンジ指定 ・比率変換機能の指定、定数 ・入出力ホールド時の入出力状態 ・平均化処理の設定 |
||||
| 入力部 | 仕様 | 入力信号 *4 | 電圧入力 | 電流入力 | |||
| アナログ入力点数 | 4点 | ||||||
| 入力信号レンジ *3 | 1~5V
0~5V 0~10V −10~+10V |
4~20mA | |||||
| 最大定格入力
(1点あたり) *5 |
±15V | ±30mA | |||||
| 外部入力
インピーダンス |
1MΩ以上 | 250Ω(定格) | |||||
| 分解能 | 4,000(フルスケール) | ||||||
| A/D変換入出力
データ |
16ビットバイナリデータ | ||||||
| 総合精度
*6 |
23±2℃ | ±0.2% of F.S. | ±0.4% of F.S. | ||||
| 0~55℃ | ±0.4% of F.S. | ±0.6% of F.S. | |||||
| A/D変換時間 *7 | 1.0ms以下/点 | ||||||
| 機能 | 平均化処理 | 過去のN回分の変換をバッファに格納し、その平均値を変換値として格納
(バッファ数:N=2、4、8、16、32、64) |
|||||
| ピークホールド機能 | ピークホールド指定ビットがONの間は、変換値(平均化処理後を含む)の最大値を変換
値として格納 |
||||||
| 断線検知 *8 | 断線を検出し、断線検知フラグをON | ||||||
| 出力部 | 仕様 | 出力信号 | 電圧出力 | ||||
| アナログ出力点数 | 4点 | ||||||
| 出力信号レンジ *3 | 1~5V
0~5V 0~10V −0~+10V |
||||||
| 外部出力
インピーダンス |
0.5Ω以下 | ||||||
| 外部出力最大電流
(1点あたり) |
12mA | ||||||
| 分解能 | 4,000(フルスケール) | ||||||
| 設定データ | 16ビットバイナリデータ | ||||||
| 総合精度
*6 |
23±2℃ | ±0.3% of F.S. | |||||
| 0~55℃ | ±0.5% of F.S. | ||||||
| D/A変換時間 *7 | 1.0ms以下/点 | ||||||
| 機能 | 出力ホールド機能 | 次のいずれかのとき、指定しておいた出力状態(CLR、HOLD、MAX)を出力
・出力変換イネーブルフラグOFF *9 ・調整モードで調整中の出力番号以外 ・出力設定値異常、PLCが運転停止 ・CPU待機中 ・負荷遮断時 |
|||||
| その他 | 機能 | 比率変換機能 | 正勾配と負勾配のアナログ入力値に対するレシオ・バイアスした結果をアナログ出力値
に格納 正勾配:アナログ出力=A×アナログ入力+B (A:0~99.99 B:8000~7FFF Hex) 負勾配:アナログ出力=F−A×アナログ入力+B (A:0~99.99 B:8000~7FFF Hex F:出力レンジ最大値) |
||||
*1. 外形寸法は、外形寸法またはカタログをご覧ください。
*2. 1装置に装着できるユニット数は、装着する他のユニットの消費電流によって、この台数より少なくなることがあります。
*3. 入出力信号レンジは、入出力番号ごとに設定できます。
*4. 端子台の奥の電圧/電流入力切替スイッチで、電圧入力か電流入力かを指定します。
*5. 上記の入力仕様内で使用してください。上記仕様外で使用すると、故障の原因となります。
*6. 総合精度とは、フルスケールに対する精度です。例えば、総合精度±0.2%は、±8(BCD)の誤差があります。
工場出荷時は、電圧入力で調整されています。電流入力で使用する場合は、必要に応じてオフセット・ゲイン調整を行ってください。
*7. A/D変換時間とは、アナログ信号が入力された後、変換データとして内部メモリに格納されるまでの時間です。
PLC本体に取り込まれるためには、最低1サイクルの時間が必要です。
D/A変換時間とは、PLCのデータを変換して出力するまでの時間です。
PLC格納データがアナログ出力ユニットに取り込まれるためには、最低1サイクルの時間が必要です。
*8. 断線検知は1~5V/4~20mAレンジ設定時のみ有効となります。
1~5V/4~20mAレンジで入力信号がない場合は、断線検知フラグがONしますので注意してください。
*9. CPUユニットの動作モードが「運転」または「モニタ」モードから「プログラム」モードに遷移したとき、および電源ON時に出力変換イネーブルフラグが
OFFとなります。
出力ホールド機能にしたがって、指定出力状態で出力されます。