適合規格について
形式ごとの最新の適合規格は、
「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。
アナログ入出力ユニット
| ユニット
種類 |
商品名称 | 仕様 | 形式 | 占有
号機数 |
消費電流(A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点数 | 信号
レンジ 選択 |
信号
レンジ |
分解能 | 変換速度 | 外部
接続 |
5V系 | 26V系 | ||||
| CS1
高機能 I/O ユニット |
アナログ
入出力 ユニット |
入力
4点 |
4点
個別 |
1~5V、
0~5V、 0~10V、 -10~10V、 4~20mA |
1/4000 | 1ms/点 | 脱着式
端子台 |
形CS1W-MAD44 | 1号機分
(号機No.0 ~95) |
0.2 | 0.2 |
| 出力
4点 |
4点
個別 |
1~5V、
0~5V、 0~10V、 -10~10V |
1/4000 | 1ms/点 | |||||||