共通仕様

CSシリーズ プロセス入出力ユニット共通の仕様は以下のとおりです。
ユニットごとの個別仕様は、各ユニットの項を参照してください。

項目 仕様
適用PLC CSシリーズ
ユニット CSシリーズ高機能I/Oユニット
構造 ベース取付形、シングル・サイズ
外形寸法(mm) 35W×130H×126D
質量 450g以下
外部接続端子 21点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m)
号機No.設定スイッチ 00~95
自己診断機能 診断結果をLEDで表示
装着可能位置 CPU装置またはCSシリーズ増設装置
装着可能台数 80台(10ユニット×8装置)
1装置(CPU装置または増設装置)に装着される全ユニット(CPUユニットなどを含む)の消費電流の合計が
電源ユニットの最大供給電力以下であることを確認してください。
使用周囲温度 0~55℃
使用周囲湿度 10~90%RH(結露のないこと)

プロセス入出力ユニットの消費電流(電力)

品名 形式 消費電流(電力)
5V 26V
絶縁型 制御出力ユニット 形CS1W-PMV01 0.15A(0.75W) 0.16A(4.2W)
形CS1W-PMV02 0.12A(0.60W) 0.12A(3.2W)

[参考]電源装置の最大供給電流と合計最大供給電力

電源ユニット形式 最大供給電流(電力) 合計最大供給電力
5V 26V 24V
形C200HW-PA204/204R/204C 4.6A(23W) 0.6A(15.6W) なし 30W
形C200HW-PA204S 4.6A(23W) 0.6A(15.6W) 0.8A(19.2W) 30W
形C200HW-PD024 4.6A(23W) 0.6A(15.6W) なし 30W
形C200HW-PA209R 9A(45W) 1.3A(33.8W) なし 45W
形C200HW-PD025 5.3A 1.3A なし 40W
形CS1D-PA207R 7A(3.5W) 1.3A(33.8W) なし 35W
形CS1D-PD024 4.3A(21.5W) 0.56A(14.6W) なし 28W
形CS1D-PD025 5.3A 1.3A なし 40W

形CS1W-PMV01

項目 仕様
形式 形CS1W-PMV01
適用PLC CSシリーズ
ユニット種類 CSシリーズ高機能I/Oユニット
装着可能位置 CPU装置、CSシリーズ増設装置
(C200H用I/O増設装置およびSYSBUSリモートI/O子局装置には装着不可)
装着可能台数 80台(ただし、消費電流および消費電力の範囲内であること)
設定可能号機No. 00~95(高機能I/Oユニットの中で重複不可)
CPUユニット
とのデータ
交換エリア
高機能I/Oユニット
割付リレーエリア
10 CH/ユニット
・CPUユニット→ 本ユニット:各点アナログ出力値
・本ユニット→ CPUユニット:各点アンサ入力値、出力断線
高機能I/Oユニット
割付DMエリア
100ワード/ユニット
・CPUユニット→ 本ユニット:
 CPUユニット異常時の出力ホールド、上下限リミット値、変化率リミット値(正方向/負方向)、
 アンサ入力の移動平均個数、制御出力およびアンサ入力のゼロ・スパン調整値など
出力点数 4点
出力信号種類 4~20mA、1~5Vのいずれか(4点個別)(接続端子によって切り替え)
工業単位でのユーザ定義の
スケーリング
なし
割付リレーエリアへの格納データ 0~4000(0000~0FA0Hex)固定
0のとき:4mAまたは1Vを出力、4000の時:20mAまたは5Vを出力
割付リレーエリアの値に対して、順に以下の①から④の処理をした値を、アナログ出力する
①出力ホールド→ ②変化率リミット→ ③ゼロ・スパン調整→ ④上下限リミット
したがって、処理後の値はアンサ入力値で確認
精度(25℃) 4~20mA出力時:フルスケールに対して±0.1%
1~5V出力時:フルスケールに対して±0.2%
温度係数 フルスケールに対して±0.015%/℃
分解能 フルスケールに対して1/4000
ウォームアップ時間 10分
出力応答時間 0.2s(ステップ出力に対する出力0%→ 100%までの到達時間)
D/A変換周期 100ms/4点
CPUユニット取り込み最大時間 変換周期+CPUユニット1サイクル
出力信号範囲 約−20~+115%
許容負荷抵抗 4~20mA出力時:404Ω以下(出力範囲−20~+115%時)、458Ω以下(出力範囲−20~+100%
時)(表下注:「許容負荷抵抗−電流出力の関係の図」参照)
1~5V出力時:250kΩ以上
出力インピーダンス 1~5V出力時:250Ω(TYP)
端子間開放時の電圧 約15V
アンサ入力機能 本ユニット出力端子からの実際の4~20mAまたは1~5V出力値を読み込むことが可能。
割付リレーエリアへの格納データ:0~4000(0000~0FA0Hex)固定(4mAまたは1V時:0、20mA
                      または5V時:4000を格納)
精度:フルスケールに対して±0.2%
分解能:1/2000
温度係数:±0.015%/℃
電流出力断線検出機能 本ユニット出力端子からの実際の4~20mA出力が、0.5mA以下のときに、外部出力回路の電
流ループの断線と見なして、出力断線フラグをON
各機能 変化率リミット機能 アナログ出力値の変化速度を、上り、下り各々に制限可能
出力上下限リミット
機能
アナログ出力値の上下限値を制限可能
出力ホールド機能 CPUユニットの以下の異常時に、アナログ出力値を直前値または指定プリセット値にホールド。
以下の条件解除で割付リレーエリアのアナログ出力値を出力。
CPUユニットの運転停止異常(FALS命令実行を含む)
CPU異常
負荷遮断中のいずれか
絶縁 各チャンネル間および入力端子とPLC信号間:トランスおよびフォトカプラにより絶縁
絶縁抵抗 各チャンネル一括相互間:20MΩ(DC500V絶縁抵抗計による)
耐電圧 各チャンネル一括相互間:AC1000V 50/60Hz 1分間 漏れ電流10mA以下
外部接続 端子台(着脱式)
設定部 前面ロータリスイッチ:号機No.(0~95)
表示部 前面:LED3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットに関する異常)
前面接続部 出力接続端子台(着脱式)
CPUユニットのサイクルタイムへの
影響時間
0.3ms
消費電流(電源ユニットより供給) DC5V 150mA以下、DC26V 160mA以下
外形寸法(mm) 35W×130H×126D
注.ベースユニットを含めた高さは、145mm
質量 450g以下
標準付属品 なし

注. 許容負荷抵抗-電流出力の関係の図

形CS1W-PMV02

項目 仕様
形式 形CS1W-PMV02
適用PLC CSシリーズ
ユニット種類 CSシリーズ高機能I/Oユニット
装着可能位置 CPU装置、CSシリーズ用増設装置
(C200H用I/O増設装置およびSYSBUSリモートI/O子局装置には装着不可)
装着可能台数 80台(ただし、消費電流および消費電力の範囲内であること)
設定可能号機No. 00~95(高機能I/Oユニットの中で重複不可)
CPUユニット
とのデータ
交換エリア
高機能I/Oユニット
割付リレーエリア
10 CH/ユニット
・CPUユニット→ 本ユニット:各点アナログ出力値
・本ユニット→ CPUユニット:なし
高機能I/Oユニット
割付DMエリア
100ワード/ユニット
・CPUユニット→ 本ユニット:
 CPUユニット異常時の出力ホールド、上下限リミット値、変化率リミット値、制御出力のゼロ・
 スパン調整値など
出力点数 4点
出力信号種類 0~10V、0~5V、0~1V、−10~+10V、−5~+5V、−1~+1V(出力点個別設定が可能)
工業単位でのユーザ定義の
スケーリング
上記各信号種類に対するスケーリングが可能(最小値、最大値に対するデータを任意に設定
できる)
割付リレーエリアへの格納データ ±32,000(8300~FFFF Hex、0000~7D00 Hex)
精度(25℃) フルスケールに対して±0.1%
温度係数 フルスケールに対して±0.015%/℃
分解能 ・−10~+10V、−1V~+1V:フルスケールに対して1/16,000
・0~10V、0~1V、−5~+5V:フルスケールに対して1/8,000
・0~5V:フルスケールに対して1/4,000
ウォームアップ時間 10分
出力応答時間 50ms以下(ステップ出力に対する出力0%→ 90%までの到達時間)
D/A変換周期 40ms/4点
出力最大遅れ時間 出力応答時間+変換周期+CPUユニットの1サイクル時間
出力信号範囲 −15%~+115%(±10Vレンジ、±1Vレンジは−7.5%~+107.5%)
許容負荷抵抗 10kΩ以上
出力インピーダンス 0.5Ω以下
端子間開放時の電圧 ---
アンサ入力機能 なし
電流出力断線検出機能 なし
各機能 変化率リミット機能 アナログ出力値の変化速度を上り、下り個々に設定可能
出力上下限リミット
機能
アナログ出力値の上下限値を制限可能
出力ホールド機能 CPUユニットの以下の異常時に、アナログ出力値を直前値または指定プリセット値にホールド。
CPUユニットの異常解除で通常動作に復帰。
・CPUユニットの運転停止異常(FALS命令実行を含む)
・CPU異常
・CPUユニットの負荷遮断中
絶縁 各出力間および出力端子とPLC信号間:トランスおよびフォトカプラにより絶縁
絶縁抵抗 各出力一括相互間:20MΩ(DC500V絶縁抵抗計による)
耐電圧 各出力一括相互間:AC1000V 50/60Hz 1分間 漏れ電流10mA以下
外部接続 端子台(着脱式)
設定部 前面ロータリスイッチ:号機No.(0~95)
表示部 前面:LED3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットに関する異常)
前面接続部 出力接続端子台(着脱式)
CPUユニットのサイクルタイムへの
影響時間
0.3ms
消費電流(電源ユニットより供給) DC5V 120mA以下、DC26V 120mA以下
外形寸法(mm) 35W×130H×126D
注.ベースユニットを含めた高さは、145mm
質量 450g以下
標準付属品 なし