絶縁型制御出力ユニット
| ユニット
種類 |
商品名称 | 仕様 | 占有
号機数 |
消費電流(A) | 形式 | 海外規格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力
点数 |
信号
レンジ 選択 |
信号
レンジ |
変換速度 | 外部接続 | 5V系 | 26V系 | |||||
| CS
シリーズ 高機能 I/O ユニット |
絶縁型制御
出力ユニット ![]() |
4点 | 4点個別 | 4~20mA、
1~5V |
100ms/4点 | 脱着式
端子台 |
1号機分
(号機No.0 ~95) |
0.15 | 0.16 | 形CS1W-PMV01 | UC1、
CE |
| 4点 | 4点個別 | 0~10V、
±10V、 0~5V、 ±5V、 0~1V、 ±1V |
40ms/4点 | 0.12 | 0.12 | 形CS1W-PMV02 | |||||
海外規格について
・海外規格は2008年9末日現在のUL、CSA、cULus、cUL、NK、ロイド規格合格品、EC指令対応品です。
(U:UL、U1:U(L Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULu(s Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令)
・使用条件についてはお問い合わせください。