仕様
| ユニット形式 | 形CS1W-AD041-V1 | 形CS1W-AD081-V1 | 形CS1W-AD161 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 適用PLC | CS1シリーズ | ||||
| ユニット種類 | CS1 高機能I/Oユニット | ||||
| 絶縁方式 *1 | 入出力とPLC信号間:フォトカプラ絶縁(ただし、各入出力間は非絶縁) | ||||
| 外部接続端子 | 21点着脱式端子(M3ネジ) | MILコネクタ 34ピン×2個 | |||
| CPUユニットサイクルタイムへの
影響時間 |
0.2ms | ||||
| 内部消費電流 | DC5V 120mA以下、DC26V 90mA以下 | DC5V 150mA以下、
DC26V 55mA以下 |
|||
| 外形寸法*2 | 35W×130H×126D | 35W×130H×119D | |||
| 質量 | 450g以下 | ||||
| その他 一般仕様 | SYSMAC CS シリーズの一般仕様に準ずる | ||||
| ユニットの装着可能位置 | CSシリーズCPUユニットまたはCS1用I/O増設装置
(C200H用I/O増設装置やリモートI/O子局装置には装着不可) |
||||
| ユニットの装着可能台数 *3 | 下記を参照ください(*3) | ||||
| CPUユニットとのデータ交換 *4 | 高機能I/Oユニットリレーエリア(2000~2959 CH) | ||||
| 10 CH/ ユニット | 20 CH/ユニット | ||||
| 高機能I/OユニットDMエリア(D20000~D26959) | |||||
| 100ワード/ユニット | 200ワード/ユニット | ||||
| 入力仕様 | アナログ入力点数 | 4 | 8 | 16 | |
| 入力信号レンジ *5 | 1~5V/0~5V/0~10V/-10V~+10V/4~20mA *6 | ||||
| 最大定格入力 *7 | 電圧入力:±15V、電流入力:±30mA | ||||
| 入力インピーダンス | 電圧入力:1MΩ以上、電流入力:250Ω(固定) | ||||
| 分解能 | 4,000/8,000 *8 | ||||
| A/D変換出力データ | 16ビットバイナリデータ | ||||
| 総合精度
*9 |
23±2℃ | 電圧入力:±0.2% of F.S.
電流入力:±0.4% of F.S. |
電圧入力:±0.2% of F.S.
電流入力:±0.2% of F.S. |
||
| 0~55℃ | 電圧入力:±0.4% of F.S.
電流入力:±0.6% of F.S. |
電圧入力:±0.4% of F.S.
電流入力:±0.4% of F.S. |
|||
| AD変換周期(入力
1点あたり) *10 |
1ms/250μs以下/点 *8 | ||||
| 入力部の
機能 |
平均化処理 | 過去N回分の変換をバッファに格納し、その平均値を変換値として格納(バッファ数:N=2、
4、8、16、32、64) |
|||
| ピークホールド機能 | ピークホールド指定ビットがONの間は、変換値(平均化処理後を含む)の最大値を変換値と
して格納 |
||||
| 断線検知 | 断線を検出し断線検知フラグをON *11 | ||||
| スケーリング機能 | なし | なし | 変換周期1ms/分解能4,000の場合の
み有効。±32000の範囲で上限値・ 下限値を設定することで、この値を フルスケールとしたA/D変換値を出力 します。 |
||
*1. 本ユニットを耐圧試験する場合は端子台に600Vを超える電圧をかけないようにしてください。内部素子が劣化する恐れがあります。
*2. 外形寸法は、外形寸法またはカタログをご覧ください。
*3. ユニットの装着可能台数
1装置に装着できるユニット数は、使用する電源ユニットにより制限されます。
また、装置に装着される他のユニットの消費電流によっては、この台数より少なくなることがあります。
| 電源ユニット | 装着装置 |
形CS1W-AD041-V1 形CS1W-AD081-V1 (DC5V 120mA) |
形CS1W-DA041 形CS1W-DA08V (DC5V 130mA) |
形CS1W-MAD44 (DC5V 200mA) |
形CS1W-DA8C (DC5V 130mA) |
形CS1W-AD161 (DC5V 150mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
形C200HW-PA204 形C200HW-PA204S 形C200HW-PA204R 形C200HW-PA204C 形C200HW-PD024 (DC5V 4.6A) |
CPU装置 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 増設装置 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | |
|
形C200HW-PA209R (DC5V 9A) |
CPU装置 | 10 | 7 | 6 | 5 | 10 |
| 増設装置 | 10 | 7 | 6 | 5 | 10 | |
|
形CS1D-PA207R (DC5V 7A) |
CPU装置 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 増設装置 | 9 | 6 | 5 | 4 | 9 | |
|
形CS1D-PD024 (DC5V 4.3A) |
CPU装置 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 増設装置 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 |
*4. CPUユニットとのデータ交換方法
| エリア | CH数 |
データ転送の タイミング |
転送方向 | データ内容 |
|---|---|---|---|---|
|
高機能I/Oユニット リレーエリア 2000~2959 CH (2000.00~2959.15) |
・形CS1W-AD041-V1/081-V1 10 CH/ユニット ・形CS1W-AD161 20 CH/ユニット |
常時 | CPUユニット → 本ユニット |
ピークホールド指示 |
| 本ユニット→ CPUユニット |
アナログ入力値 断線検知 アラームフラグなど |
|||
|
高機能I/Oユニット DMエリア D20000~D26959 |
・形CS1W-AD041-V1/081-V1 100ワード/ユニット ・形CS1W-AD161 200ワード/ユニット |
電源ON時 または リスタート時 |
CPUユニット → 本ユニット |
入力信号の変換有無 信号レンジ 平均化処理設定 分解能/変換時間 動作モード切替え スケーリング設定 (形CS1W-AD161のみ) |
*5. 入力信号レンジは、入力番号ごとに設定できます。
*6. 電圧/電流入力の切り替えは、形CS1W-AD041-V1/ 081-V1では、端子台奥の切り替えスイッチで設定します。
形CS1W-AD161では、コネクタ端子への配線で選択します。さらに1~5V/4~20mAレンジでの電圧/電流選択は、D(m+52)でも設定してください。
*7. アナログ入力の電圧/電流値は、入力信号レンジの仕様範囲内で使用してください。仕様範囲を超えると故障の原因になります。
*8. 分解能はデフォルトで4,000です。DMの設定により、8,000に変更することができます。
このとき変換周期も同時に1msから250μsに変更されます。
分解能/変換周期の設定変更は、
形CS1W-AD041-V1/081-V1ではD(m+18)で、
形CS1W-AD161ではD(m+19)で行います。
*9. 工場出荷時の調整は次のようになっています。
形CS1W-AD041-V1/081-V1:電圧入力
形CS1W-AD161:電圧入力、電流入力 較正条件 端子台変換コネクタ推奨品使用にて
D(m+52)を設定することで電流入力の工場出荷較正が有効になります。
形CS1W-AD041-V1/081-V1を電流入力で使用するとき、AD161で推奨品以外の条件で使用する場合などは、必要に応じてオフセットゲイン調整を
行ってください。
*10. A/D 変換周期とは、アナログ信号が入力された後、変換データとして内部メモリに格納されるまでの時間です。PLC本体に取り込まれるためには、
最低1 サイクルの時間が必要です。
*11. 断線検知は1~5V/4~20mAレンジ設定時のみ有効となります。1~5V/4~20mAレンジで入力信号がない場合は断線検知フラグがONされますので
注意してください。