適合規格について

形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。

アナログ入力ユニット

ユニット
種類
商品名称 仕様 形式 占有
号機数
消費電流(A)
点数 信号
レンジ
選択
信号
レンジ
分解能 変換速度 外部
接続
5V系 26V系
CS
シリーズ
高機能
I/O
ユニット
アナログ入力
ユニット
4点 4点
個別
1~5V、
0~5V、
0~10V、
-10~10V、
4~20mA
1/4000
(1/8000に
も設定可能)
1ms/点
(250μs/点
以下にも設定
可能)
脱着式
端子台
形CS1W-AD041-V1 1号機分
(号機No.0
~95)
0.12 0.09
8点 8点
個別
1~5V、
0~5V、
0~10V、
-10~10V、
4~20mA
1/4000
(1/8000に
も設定可能)
1ms/点
(250μs/点
以下にも設定
可能)
脱着式
端子台
形CS1W-AD081-V1 0.12 0.09
16点 16点
個別
MIL
コネクタ
形CS1W-AD161 2号機分
(号機No.0
~94)
0.15 0.06
形CS1W-
AD161用
コネクタ
端子台変換
ユニット
スリムタイプ端子台
極数:34、大きさ:128×40×39mm
形XW2D-34G6 ―
接続ケーブル
ケーブル長:2m
形XW2Z-200C